業界初、光と音で正しい検温をサポートする機能を搭載
オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長 山田義仁)は、体温計がわきからずれると、光と音でお知らせし測定をサポートす る「わきぴたセンサ」を搭載した60秒予測式わき専用電子体温計「オムロン電子体温計『けんおんくん』MC-675」を、9月1日から発売します。
このたび発売するオムロン電子体温計『けんおんくん』MC-675は、お子様の検温時に、きちんとわきにはさんで測定できているかどうか不安だ、というお客様の声に対応し、業界初、体温計のずれをすばやく感知してお知らせする「わきぴたセンサ」を搭載しました。わきにしっかり挟めていると、緑色のランプが点灯し、正しく検温が開始されたことを確認できます。一方、しっかり挟めていなかったり、検温中にわきからずれると、赤色のランプとブザーでお知らせします。
また、先端はわきにはさみやすい平らな形状にデザインしているため、お子様から大人まで、安心してお使いいただけます。さらに、本体をまるごと収納できる抗菌樹脂を使用した収納ケース付きですので、清潔に収納し、使いたいときにいつでもお使いいただけるよう、どんな場所にも置いていただくことができます。
主な特長
1. 検温を光と音でサポートする業界初「わきぴたセンサ」搭載<新機能>
動きの多い小さなお子様の体温を測ってあげるときにも、体温計がわきからずれたことをすばやく感知して、正しい検温を続けられるように光と音でサポートします。
「緑色」のランプが点灯。
「赤色」のランプとブザーでお知らせ。
はさみ直すと検温が続けられます。
2. はさみやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部(先端部分)
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用しています。わきにしっかりフィットして、ずれにくいため、誰でも簡単により正しい検温が可能です。
3. 保管や携帯に安心・便利な収納ケース付き
本体をまるごと収納できる抗菌ハードケース付き。水やほこりから体温計を守ります。
※「わきぴたセンサ」を省いた、シンプルに使えるスタンダードタイプ MC-674も同時に発売いたします。
主な仕様
名称/型式 | オムロン電子体温計 MC-675/674 |
---|---|
電源電圧 | |
消費電力 | 0.01W |
電池寿命 | |
感温部 | サーミスタ |
測定方式 | 予測・実測 |
体温表示 | 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
測定精度 | ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ |
使用環境温湿度 | 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH |
保管環境温湿度 | 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%RH |
質量 | |
外形寸法 | |
付属品 | 収納ケース、取り扱い説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
医療機器認証番号 | |
JANコードNO. |
■販売価格:
MC-675 メーカー希望小売価格 3,255円(税込)/本体価格 3,100円
MC-674 メーカー希望小売価格 2,888円(税込)/本体価格 2,750円
■販売目標:
MC-675 25万台(発売後1年間)
MC-674 20万台(発売後1年間)
オムロン電子体温計『けんおんくん』MC-675
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先