ニュースリリース

オムロン コーリン株式会社 機能性と快適性を高めた、コンパクトな一体型モニタ

生体情報モニタ HBP-2070シリーズ(HBP-2070-NEXT)
夜間業務をサポートする、バックライト付スイッチ搭載 9月7日発売
商品
生体情報モニタ HBP-2070シリーズ(HBP-2070-NEXT)

オムロン コーリン株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長:荻野 勲)は、生体情報モニタの新商品として、コンパクトな本体にバックライト付スイッチや高速測定技術などを搭載し、機能性と快適性を高めた「生体情報モニタ HBP-2070シリーズ(HBP-2070-NEXT)」の発売を9月7日から開始します。

近年の生体情報モニタの導入目的は、従来の重症患者の治療用から、一般病棟での患者の様態急変に対するモニタリング、日帰り手術や検査用にまで及んでいます。同時に、生体情報モニタ機器に対するニーズも多様化してきており、測定時の患者負担の軽減や快適性の改善、看護業務の効率性の向上が課題となっています。

このたび発売する「生体情報モニタ HBP-2070シリーズ」は、コンパクトな本体にバックライト付スイッチや、当社独自の血圧測定技術である「高速測定」技術と「スマート昇圧」技術を搭載した、機能性と患者の快適性を高めた生体情報モニタです。

使用頻度の高い、血圧測定の開始・停止スイッチとアラーム停止のスイッチに、バックライトを新搭載。夜間に手動で血圧測定が必要になったときや、患者の容態が急変してアラームが鳴ったときでも、安心して操作することができ、夜間業務をサポートします。
また、血圧測定時の騒音を減少させ、当社製品の中では一番の静音設計を実現しました。患者の眠りを妨げることなく、快適なモニタリングを提供します。
さらに、血圧測定時における患者の安全性と快適性にこだわって開発した、当社独自の「高速測定」技術と「スマート昇圧」技術を搭載しています。加圧・減圧時のコントロールにより、血圧測定時間を約40%短縮(*1)するとともに、測定時における患者の負担を軽減し、正確な測定が行えます。
本体と7インチのカラー液晶画面が一体になった、コンパクトな軽量モデルでありながら、基本心電図(3極/5極)、非観血血圧、動脈血酸素飽和度、呼吸数、心拍数、脈拍数、体温の測定が可能なので、外来から病棟まで幅広く使用できます。オプションとしてバッテリとレコーダも内蔵可能なので、スペースが限られた場所にも設置することができます。バッテリは最大6時間の駆動が可能。搬送時も安心してモニタリングできます。

*1 機能未搭載の従来品比

主な特長

1. 夜間業務をサポートする、バックライト付スイッチ

使用頻度の高い、血圧測定の開始・停止スイッチとアラーム停止のスイッチに、バックライトを搭載。夜間に手動で血圧測定が必要になったときや、患者の容態が急変してアラームが鳴ったときでも、安心して操作することが可能です。

2. 快適なモニタリングを提供する静音設計

血圧測定時の騒音を減少させ、当社製品の中では一番の静音設計を実現。患者の眠りを妨げることなく、快適なモニタリングを提供します。

3. 当社独自の「高速測定」技術と「スマート昇圧」技術で、最適な測定を実現 (従来機種より継承)

血圧測定時における患者の安全性と快適性にこだわり開発した、当社独自の「高速測定」技術と「スマート昇圧」技術を搭載。
「高速測定」技術は、加圧・減圧時のコントロールにより、血圧測定時間を約40%短縮する技術です。これにより、血管の閉塞時間が短くなることで、測定による痛みや皮下組織へのダメージなど患者の負担が軽減され、測定中の体動などによるノイズが混入する可能性も減少します。
「スマート昇圧」は、個々の血圧レベルに見合ったカフ圧を自動的に設定し、適正加圧を行う技術です。患者一人ひとりの腕の太さやカフの巻き具合に合わせて、最も適した昇圧スピードを自動的に設定する「フレキシブル昇圧」、目標のカフ圧に近づくにしたがって、自動的に加圧を制御する「ソフトランディング昇圧」の2つの方法により、カフの強すぎる締め付けを無くし、測定の痛みをやわらげます。

4. 設置場所を選ばない、軽量コンパクト設計

本体と7インチのカラー液晶画面を一体化した、重量約3kg(オプション非搭載時)の軽量コンパクト設計。オプションとしてバッテリとレコーダも内蔵可能なので、スペースが限られた場所にも設置することができます。バッテリは最大6時間の駆動が可能。搬送時も安心してモニタリングできます。

主な仕様

販売名称 生体情報モニタ HBP-2070シリーズ
型式 HBP-2070-NEXT
表示方法 7インチカラー液晶ディスプレイ
電源 AC100V 50/60Hz 110VA
波形表示項目 心電図、プレシスモグラフ、呼吸波形(インピーダンス)
数値表示項目 心拍数、脈拍数、非簡潔血圧、SpO2、呼吸数、体温
質量 約3.0Kg(本体のみ)
外形寸法 幅257×高さ210×奥行き152mm
医療機器承認番号 22100BZX00885000:管理医療機器、特定保守管理医療機器

■メーカー希望小売価格:1,008,000円(税込、本体のみ。仕様によって異なります)
■販売目標:1,000台(発売後1年間)