コンティニュア規格に準拠したBluetooth®通信機能搭載
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、コンティニュア規格に準拠したBluetooth®内蔵の自動血圧計HEM-7081-IT、体重体組成計カラダスキャンHBF-206IT、歩数計用通信アダプタHHX-IT1(オムロン歩数計walking style HJ-720ITに対応)を、健康管理サービス事業者向けに3月12日から発売します。
コンティニュア規格は、ヘルスケア、医療、およびIT業界の各社で構成され、さまざまな医療機器や健康管理サービスの連携を通じて人々の健康管理を支援するNPO法人、コンティニュア・ヘルス・アライアンスによって策定されました。これにより、保健指導事業者や在宅医療向けサービスプロバイダなどのサービス事業者は、コンティニュア規格対応アプリケーションを開発することで、コンティニュア規格に準拠した健康機器を活用したサービス構築が容易になります。
今回、発売する血圧計、体重体組成計、歩数計用通信アダプタは、コンティニュア規格に準拠したBluetooth®通信機能を搭載しています。
SPP(Serial Port Profile)も搭載しているので、当社のソフトウエア開発キットをご利用いただくことで、コンティニュア規格以外のアプリケーション開発も可能です。
機器に搭載しているBluetooth®通信機能の特長
1. 高速通信と省電力を実現するBluetooth® Ver2.1+EDR(Enhanced Data Rate)
Bluetooth® Ver1.1/1.2に比べて、通信速度が約3倍近く高速なBluetooth® Ver2.1+EDRを搭載。接続機器のバッテリー寿命も約5倍長持ちします。(Bluetooth® Ver2.1同士で接続の場合)
2. 最大通信距離10mのBluetooth® Class2に対応
最大通信距離10mのBluetooth® Class2に対応。10mまでデータ転送が可能です。
※通信距離は、理論上の規格値です。接続する電波出力は、Class2に対応。最大通信距離は、接続する機器・環境に依存します。
3. Bluetooth® Ver2.1対応機器と簡単にペアリングが可能
Bluetooth® Ver2.1+EDRセキュアシンプルペアリング方式を採用。パスコード入力などの手間がなく、他のBluetooth® Ver2.1対応機器と簡単にペアリングすることができます。
※Bluetooth®でのペアリングとは、Bluetooth®機器を最初に使用する際に、接続相手を特定するために行う、2台のBluetooth®デバイスの接続設定のことです。
4. 自動転送/手動転送の切り替えが簡単
データ転送は測定後に手動で行われます。自動転送との切り替えも簡単です。
5. コンティニュア準拠HDP(Health Device Profile)とSPP(Serial Port Profile)の両方に対応
接続先のプロファイルに合わせてHDPとSPPが自動的に切り替わります。
6. ソフトウエア開発キットをご用意
コンティニュア規格対応アプリケーションおよびSPP対応アプリケーション開発用のソフトウエア開発キットをご用意しています。
商品概要
1. オムロン自動血圧計 HEM-7081-IT
(メーカー希望小売価格:25,000円(税抜き))
血圧計機能/主な仕様
測定項目 (送信できる測定データ) |
最高血圧値、最低血圧値、脈拍 |
---|---|
メモリー | 2人×84回分 |
本体質量 | 約420g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約131×高さ約84×奥行き約155mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 専用ACアダプタ(AC100V)(別売) |
電池寿命 | 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、腕周25cm、170mHg加圧の場合) |
特徴 | -二人分のデータを別々に84回分記憶・管理 -使いやすいワンプッシュスイッチ -大きな文字で見やすい大型液晶表示 |
医療機器承認番号 | 222AGBZX00026000 |
Bluetooth®無線通信機能
通信規格 | Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2(10m) |
---|---|
プロファイル | SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠) |
データフォーマット規格 | IEEE11073-10407 |
ペアリング | セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式 |
送信データ | 測定日時、測定値、機器型式、シリアル番号 |
2. 体重体組成計 カラダスキャン HBF-206IT
(メーカー希望小売価格:30,000円(税抜き))
体組成計機能/主な仕様
測定項目 (送信できる測定データ) |
体重、体脂肪率、体脂肪率判定、骨格筋率、骨格筋率判定、内臓脂肪レベル、内臓脂肪レベル判定、体年齢、BMI、基礎代謝 |
---|---|
メモリー | 4人×30回分 |
質量 | 約1.8kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約300×高さ約38×奥行き約290mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 |
電池寿命 | 約6ヶ月(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日4回測定、1日に4回の通信をおこなった場合。) |
特徴 | -のるだけで簡単に測れる両足測定タイプ -4人分の個人データを登録 |
Bluetooth®無線通信機能
通信規格 | Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2(10m) |
---|---|
プロファイル | SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠) |
データフォーマット規格 | IEEE11073-10415 |
ペアリング | セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式 |
送信データ | 測定日時、測定値、機器型式、個人設定値、シリアル番号、個人番号 |
3. 歩数計用通信アダプタ HHX-IT1
(メーカー希望小売価格:10,000円(税抜き))
主な仕様
質量 | 約80g(電池含まず) |
---|---|
外形寸法 | 幅約80×高さ約31×奥行き約84mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ(AC100V)(別売) |
電池寿命 | 約300回(単4形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日1回30秒通信の場合) |
Bluetooth®無線通信機能
通信規格 | Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2(10m) |
---|---|
プロファイル | SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠) |
データフォーマット規格 | IEEE11073-10441 |
ペアリング | セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式 |
送信データ | 測定日時、測定値、機器型式、シリアル番号 |
※無線通信にて通信アダプタにデータ送信。
複数の歩数計データを1台の通信アダプタで送信可能。
<対応歩数計 HJ-720IT>
(メーカー希望小売価格:10,000円(税抜き))
歩数計機能/主な仕様
測定値 (送信できる測定データ) |
歩数、しっかり歩数、しっかり歩数時間、消費カロリー、距離、脂肪燃焼量 |
---|---|
メモリー | 1人×42日分(本体表示は7日分) |
質量 | 約37g(電池含む) |
外形寸法 | 幅約47×高さ約73×奥行き約16mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1個 |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日1万歩使用時) |
特徴 | ポケットやカバンに入れたままで測定できるフリー装着タイプ |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先