乾電池式の音波式電動歯ブラシをリニューアル発売
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田 喜一郎)は、約20,000回(*1)でブラシヘッドを振動させる超高速微振動が、歯垢を浮かして取り去る乾電池式の音波式電動歯ブラシ「シュシュ マイクロビブラート HT-B201」(以下HT-B201)をリニューアルして、4月1日から新発売します。
近年、歯周病や口臭、虫歯予防のために、手磨きよりも簡単に早く確実に歯垢を取り除くことのできる電動歯ブラシへのニーズは高く、市場規模は2009年度でおよそ190万台(*2)と推定されます。その中でも、充電の手間がない乾電池式の電動歯ブラシの需要が拡大しています。
このたびリニューアル発売する「HT-B201」は、超高速微振動機能や静音・低振動設計、細くて軽い形状はそのままに、付属のブラシとして当社の充電式の音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」シリーズで好評をいただいている、3種類の毛を組み合わせた「トリプルクリアブラシ」を新採用。これにより、歯垢除去能力が従来品比 約1.3倍向上しました(*3)。
また、シンプルで清潔感のあるホワイト(「HT-B201-W」)に加え、当社の音波式電動歯ブラシのシリーズ(乾電池式・充電式)で初となる、華やかなピンク色(「HT-B201-P」)を採用。購入者の好みに応えます。
- *1 無負荷時、高速楕円運動によるブラシの往復運動の片側を1回として計算
- *2 オムロンヘルスケア調べ(電動歯ブラシ本体のみ、替えブラシ含まず)
- *3 オムロンヘルスケア調べ。ダブルメリットブラシとの比較
主な特長
1. 歯垢除去率を約1.3倍向上させる「トリプルクリアブラシ」
当社の充電式の音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」シリーズで好評をいただいている、3種類の異なる毛を組み合わせた「トリプルクリアブラシ」を、乾電池式の音波式電動歯ブラシにも新採用。これにより、歯垢除去率が従来品比 約1.3倍向上しました。
2. 当社の音波式電動歯ブラシでは初めて、ピンク色が新登場
シンプルで清潔感のあるホワイト(「HT-B201-W」)に加え、華やかなピンク色(「HT-B201-P」)を新採用。購入者の好みに応えます。
3. 超高速微振動「マイクロビブラート音波」で汚れをしっかり除去(従来機種より継承)
ブラシ部が1分間に20,000回の超高速で楕円運動することにより、歯に軽くあてるだけで、歯のすき間や奥歯の歯垢まで、しっかり浮かして取り去ります
4. 「ダイレクト振動伝達システム」による静音・低振動設計(従来機種より継承)
モータのパワーを歯ブラシ先端部にダイレクトに伝える振動機構により、効率的な高速振動と静音化を実現。手に伝わる振動も少なくなりました。
5. 本体の水洗いが可能(従来機種より継承)
手軽に水洗いができるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流すことができ、いつでも清潔にお使いいただけます。
主な仕様
販売名 | オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B201-P(ピンク) HT-B201-W(ホワイト) |
---|---|
使用電源 | 単3形アルカリ乾電池1本(DC 1.5V) |
消費電力 | 約0.75W |
振動数 | 約20,000回/分(無負荷時) |
使用環境温湿度 | +5~+35℃・30~85%RH |
保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
質量 | 本体:約61g(電池含む) トリプルクリアブラシ:約3g |
外形寸法 | 本体:全長約224×直径約24mm(ブラシ含む) |
付属品 | トリプルクリアブラシ(1本)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池1本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNO. | HT-B201-P:4975479406331 HT-B201-W:4975479406324 |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:8万台(発売後1年間)
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先