![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[コントロール]HBF-359](img/0303_pic01.jpg) |
|
| オムロン体重体組成計 カラダスキャン[コントロール]HBF-359 |
|
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)は、家庭用健康医療機器の新商品として、ダイエットに役立つ骨格筋率を6段階でレベル判定するオムロン体重体組成計 カラダスキャン[コントロール]HBF-359(以下「HBF-359」)を、3月22日から発売します。
近年、糖尿病や高血圧・心筋梗塞などの生活習慣病につながる大きな要因として肥満が従来にもまして重要視されており、年代や性別を問わず、ダイエットは大きな関心事となっています。ダイエットに重要なことは、基礎代謝を増やしてエネルギーを消費しやすい体質を作ることです。そのためには、余分な体脂肪を減らし、かつ筋肉量(骨格筋)を維持・増大させていくことが大切です。
このたび発売する「HBF-359」は、ダイエットに役立つ「骨格筋(*1)」を測定し、骨格筋率を表示するとともに、6段階でレベル判定します。
「HBF-359」は、全身に流した微弱電流による電気抵抗値と身長・体重・年齢・性別を、独自に収集した人体の基礎データから作った推定式(アルゴリズム)により、体脂肪率や骨格筋率などを算出しています。当社では、推定式に用いる骨格筋の基礎データ収集にMRI(*2)を用いています。MRIは、筋肉を「平滑筋」や「心筋」、「骨格筋」といった組織別に分類することができるため、骨格筋だけを分離してその比率を算出することが可能です。(*3)
当商品は、骨格筋率の他に、体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、体年齢を表示。いずれも、表示操作部にある4つの測定項目別スイッチ(「体重/体脂肪率」「基礎代謝/BMI」「骨格筋率/内臓脂肪レベル」「体年齢」)を押すだけで大型画面に表示されるので、知りたい数値をすぐに確認することができます。
また、フラットでシャープなフォルム、色もメタリックシルバーとパールを使ったホワイトの2種類で、スタイリッシュなデザインです。
なお、骨格筋レベル判定機能とメモリー機能を省いた「HBF-358」を、お求め安い価格で同時発売します。 |
|
| 詳細は次のとおりです。 |
|
| *1 |
|
筋肉は大きく分けると、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」、そして体を動かすための「骨格筋」の3つに分かれます。
「平滑筋」と「心筋」は運動によって変化しませんが、「骨格筋」は運動によって増やすことができます。この骨格筋を鍛えることで、基礎代謝を増やすことができるため、ダイエットに役立つとされています。 |
|
| *2 |
|
MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)は、磁気と電波を使って、体の断層画像を撮影する装置です。体の断面を縦、横、斜めなど自由に撮影できること、骨や空気による画像への影響を受けにくく、体を構成する組織をはっきりと識別することが特徴です。 |
|
| *3 |
|
カラダスキャンシリーズは、従来「筋肉率」という表現を使用してきましたが、測定している筋肉の種類を明確に示すために、「骨格筋」という表現に変更しました。従来機種も骨格筋の割合を算出しています。 |
|
|
| 主な特長 |
|
1.ダイエットに役立つ骨格筋率を6段階でレベル判定
ダイエットに役立つ「骨格筋」を測定し、骨格筋率を表示するとともに、6段階でレベル判定します。
運動で骨格筋を鍛えることで、基礎代謝を増やし、太りにくい体をつくることができます。 |
|
2.知りたい数値がすぐにわかる測定項目別スイッチ
測定された体組成データは、表示操作部にある4つの測定項目別スイッチ(「体重/体脂肪率」「基礎代謝/BMI」「骨格筋率/内臓脂肪レベル」「体年齢」)を押すだけで、大型表示画面に表示されるので、知りたい数値をすぐに確認することができます。 |
 |
|
|
3.スタイリッシュなデザイン
フラットでシャープなフォルム、色もメタリックなシルバーとパールを使ったホワイトの2種類で、スタイリッシュなデザインです。
4.90日分のデータを記憶し、過去の測定値と比較が可能
90日分の過去の各データを4人分記憶し、7日前、30日前、90日前の測定値と現在の測定値を比較することができます。 |
|
| 主な仕様 |
|
| カラダスキャン[コントロール]HBF-359 |
| 販売名 |
オムロン体重体組成計
カラダスキャン[コントロール]HBF-359(-Sシルバー、-Wホワイト) |
| 表示 |
| 体重最小表示 |
|
0〜100kgまで:100g単位
100〜135kgまで:200g単位 |
| 体脂肪率 |
5.0〜50.0%:0.1%単位 |
| 骨格筋率 |
5.0〜50.0%:0.1%単位 |
| 内臓脂肪レベル* |
1〜30:1レベル単位 |
| BMI |
7〜90 |
| 基礎代謝 |
385〜5,000kcal |
| 体年齢* |
18〜80才 |
| 体脂肪率判定 |
低い/標準/やや高い/高い |
| 骨格筋レベル判定 |
低い/標準/高い |
| 内臓脂肪レベル判定* |
標準/やや高い/高い |
|
| メモリー |
ポイントメモリー 7日前/30日前/90日前 |
| 設定項目 |
| 身長 |
|
100.0〜199.5cm |
| 年齢 |
10〜80才 |
| 性別 |
男/女 |
|
| 体重計精度 |
| 0kgをこえ67.5kgまで |
|
±200g |
| 67.5kgをこえ100kgまで |
±300g |
| 100kgをこえ135kgまで |
±600g |
|
| 電源 |
単3形マンガン乾電池4本(R6)
[単3形アルカリ電池(LR6)もご使用になれます] |
| 電池寿命 |
約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用・室温23℃、1日4回測定時) |
| 使用環境温湿度 |
+5〜+35℃ 30〜85%RH |
| 保管環境温湿度 |
-20〜+60℃ 10〜95%RH |
| 質量 |
約2,150g(電池含む) |
| 外形寸法 |
| 表示操作部 |
|
幅 約300×高さ 約35×奥行き 約155mm |
| 本体 |
幅 約300×高さ 約57×奥行き 約325mm |
|
| 付属品 |
お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」 |
| JANコードNO. |
4975479602689(S)
4975479602696(W) |
|
|
| * |
|
本製品では、18才未満の方の内臓脂肪レベル・体年齢は表示されません。 |
|
|
| カラダスキャン[チェック]HBF-358 |
| 販売名 |
オムロン体重体組成計
カラダスキャン[チェック]HBF-358(-Wホワイト、-Aミントブルー) |
| 表示 |
| 体重最小表示 |
|
0〜100kgまで:100g単位
100〜135kgまで:200g単位 |
| 体脂肪率 |
5.0〜50.0%:0.1%単位 |
| 骨格筋率 |
5.0〜50.0%:0.1%単位 |
| 内臓脂肪レベル* |
1〜30:1レベル単位 |
| BMI |
7〜90 |
| 基礎代謝 |
385〜5,000kcal |
| 体年齢* |
18〜80才 |
| 体脂肪率判定 |
低い/標準/やや高い/高い |
|
| 設定項目 |
| 身長 |
|
100.0〜199.5cm |
| 年齢 |
10〜80才 |
| 性別 |
男/女 |
|
| 体重計精度 |
| 0kgをこえ67.5kgまで |
|
±200g |
| 67.5kgをこえ100kgまで |
±300g |
| 100kgをこえ135kgまで |
±600g |
|
| 電源 |
単3形マンガン乾電池4本(R6)
[単3形アルカリ電池(LR6)もご使用になれます] |
| 電池寿命 |
約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用・室温23℃、1日4回測定時) |
| 使用環境温湿度 |
+5〜+35℃ 30〜85%RH |
| 保管環境温湿度 |
-20〜+60℃ 10〜95%RH |
| 質量 |
約2,100g(電池含む) |
| 外形寸法 |
| 表示操作部 |
|
幅 約300×高さ 約35×奥行き 約147mm |
| 本体 |
幅 約300×高さ 約55×奥行き 約325mm |
|
| 付属品 |
お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」 |
| JANコードNO. |
4975479602672(W)
4975479602665(A) |
|
|
| * |
|
本製品では、18才未満の方の内臓脂肪レベル・体年齢は表示されません。 |
|
|
| ■メーカー希望小売価格 |
|
HBF-359 オープン価格 *想定市場価格 14,000円前後
HBF-358 オープン価格 *想定市場価格 12,000円前後 |
|
| ■販売目標 |
|
HBF-359 初年度 15万台
HBF-358 初年度 11万台 |
|
|
![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-358](img/0303_pic03.jpg) |
|
骨格筋レベル判定とメモリー機能を省いた
オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-358 |