オムロン ヘルスケア
ページ内を移動するためのリンク
トップナビゲーション(t)へ
本文(c)へ
検索(k)へ
サイドナビゲーション(s)へ
フッターナビゲーション(f)へ

トップナビゲーション

企業情報

ニュースリリース

2004/07/21
超薄型もみ機構開発により、モダンリビングにもマッチする洗練デザインを実現

オムロンマッサージチェア
「pisu(ピーィス)」HM-603/HM-604


もみ玉突出幅、移動幅拡大でもみ感と施療範囲を向上
8月3日発売
オムロンマッサージチェア「pisu(ピーィス)」HM-603 および オムロンオットマン型エアフットマッサージャ「ピーィスフット」HM-281
オムロンマッサージチェア「pisu(ピーィス)」HM-603 および
オムロンオットマン型エアフットマッサージャ「ピーィスフット」HM-281
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)では、高機能で低価格、コンパクトでインテリア性にもすぐれた「オムロンマッサージチェア『pisu(ピーィス)』HM-603/HM-604」を8月3日から発売いたします。また、未使用時にはオットマンとしてご利用いただける「オムロンオットマン型エアフットマッサージャ『ピーィスフット』HM-281/HM-282」を10月に発売の予定です。

近年、OA機器の普及等に伴う肩こりや腰痛などの症状を訴える人の増加や、高齢化によって、国内マッサージチェア市場規模は500億円(メーカー出荷ベース、オムロン調べ)と大きな市場を形成しています。
当社は、2000年に座椅子型マッサージチェア「楽椅子座」(定価68,000円/80,000円の2タイプ)を発売、2002年には「ピーィス HM-601」(オープン価格、実勢価格100,000円未満)を発売、2003年には「ピーィススタイル HM-411」(オープン価格、実勢価格80,000円未満)を発売し、従来のマッサージチェア市場に“デザイン性(コンパクト性)”と“低価格”をコンセプトに新たなジャンルを創造いたしました。

このたび発売する「オムロンマッサージチェア『ピーィス』HM-603」は、“本格マッサージ機能” “デザイン性(コンパクト性)” “低価格”を追求した『ピーィス』ブランドの第3弾商品です。3つのブランドコンセプトをさらに進化させ、「リビングに置いて毎日使えるリラクゼーションファニチャー」を実現しました。超薄型もみ機構(当社従来商品比:約-77mm)の開発により、デザイン性をさらに追求、モダンリビングにもマッチする洗練されたデザインを実現しました。

もみ機能においては、もみ玉の突出幅を拡大(当社従来商品HM-601比:+20mm)するとともに、上下の移動幅も拡大(当社従来商品HM-601比:+72.5mm)し、もみ感と施療範囲を向上させました。
また、当社従来商品HM-601に搭載し、ご好評をいただいている人の“ふくろ手たたき感”を再現した「とんとんモード」(PAT出願中)を、本商品にも搭載。選べる7種類のマッサージメニュー(背筋のばし、指圧、もみ、たたき、もみたたき、とんとん、もみとんとん)と、部位別に3種類(上半身、首・肩、腰)の自動プログラムコースを用意しています。

さらに、フット部のマッサージには、未使用時にはマッサージ機構を回転させることによりオットマンとして使用可能な「オムロンオットマン型エアフットマッサージャ『ピーィスフット』HM-281/HM-282」をご用意いたしました。左右それぞれのマッサージ機構部には、エアバッグを3ヶ所(両側面と底面)、合計6つのエアバッグを搭載し、その配置と制御方法を従来機種(HM-280)から変更することにより、もみ感をアップしました。
なお、『ピーィスフット』HM-281/HM-282は、10月発売の予定です。
「HM-603/HM-604」の主な特長
1.モダンリビングにもマッチする洗練されたデザイン
超薄型もみ機構(当社従来商品HM-601比:約-77mm)の開発により、デザイン性をさらに追求。モダンリビングにマッチする洗練されたデザインを実現しました。

2.多様な本格的マッサージ機能を搭載
もみ玉の突出幅を拡大(当社従来商品HM-601比:+20mm)し、上下の移動幅を拡大(当社従来商品HM-601比:+72.5mm)したことにより、もみ感と施療範囲を向上させました。
また、人の“ふくろ手たたき感”を実現した業界初の「とんとん」モードを始め、基本マッサージメニューは7種類(背筋のばし、指圧、もみ、たたき、もみたたき、とんとん、もみとんと)、自動プログラムコースは部位別に3種類(上半身、首・肩、腰)搭載しています。

3.「リラクゼーションファニチャー」としての座り心地を追求
150度のリクライニングが可能で、フラットに近い姿勢での施療ができます。また、クッション部には肌ざわりのよいソフトレザー(高級ソフトウレタンレザー)を採用し、ダブルステッチ縫製によって、美しいフォルムをくっきりと際立たせ、よりスタイリッシュに仕上げました。

4.インテリア家具としての使いやすさを充実
お部屋のイメージに合わせてお選びいただけるよう、色はホワイト、ベージュ、オレンジの3色をご用意。カバーをはずすだけで簡単に色替えが可能です。また、ブラックのパッドに木目調のボディを採用した高級感あふれるデザインの『ピーィスクラシック』HM-604も同時に発売いたします。さらに重量は当社従来商品HM-601に比べ、8.5kg軽量になりました。
「HM-281/HM-282」の主な特長
1.合計6つのエアバッグ搭載により、ふくらはぎ・足裏をしっかりマッサージ
「しっかりマッサージしたい」とのニーズにこたえて、当社従来機種(HM-280)ではマッサージ機構部の外側と底面だけに搭載していたエアバッグを、HM-281/HM-282では両側面と底面に合計6つ搭載。さらに制御方法を変更することにより、ふくらはぎ・足裏をよりしっかりマッサージすることが可能となりました。
2.種類の自動プログラムにより、症状に合ったフットマッサージを実現
エアバッグの圧力制御により、もみ心地を変化させた「疲労回復コース」と「リラックスコース」を用意いたしました。また、もみの強さは症状に合わせて「強」「中」「弱」の3段階から選べます。
3.簡単操作で、オットマンとしてもマッサージャとしても使用可能
本体横のレバーを引くだけの簡単操作で、マッサージ機構部が回転。マッサージ未使用時には、オットマンとしてご使用いただけます。
『ピーィス』HM-603、604とセットでお使いいただけるよう色は同色をご用意いたしました。
主な仕様
マッサージチェア「pisu(ピーィス)」
販売名 オムロンマッサージチェア「pisu(ピ・イス)」
HM-603-W (ホワイト)
HM-603-C (ベージュ)
HM-603-D (オレンジ)
HM-604-K (ブラック&ウッド)
使用電源 AC100V50/60Hz
消費電力 39W(50Hz/60Hz)(無負荷、背筋のばし+もみたたきモード時)
定格時間 30分(1日2回、15分使用として)
質量(重量) 約37.5kg(背パッド、枕、肘パッド、座面パッド含まず)/全質量約42kg
外形寸法 リクライニングしていないとき:
 幅約73.5×高さ約103.5×奥行き約87.5cm
最大リクライニングしたとき:
 幅約73.5×高さ約67.5×奥行き約128cm
 (肘パッド、背パッド、座面パッド、枕なし)
リクライニング角度 約105°〜150°
回転台座回転角度 約135°
タイマー 約15分
マッサージメニュー [おまかせモード]
 上半身コース、首・肩コース、腰コース
[おこのみモード]
 背筋のばし、指圧、もみ、たたき、もみたたき、とんとん、もみとんとん
[組み合わせメニュー(おこのみモード)]
 背筋のばしとの組み合わせで6種類
背筋のばし動作 背筋のばし動作範囲 約59.5cm(肩位置設定「高」の場合)
指圧動作 速度調整 3段階(約135〜190回/分)
もみ動作 速度調整 5段階(約15〜26回/分)
もみ幅調整範囲(3段階) 上だま 約5.8cm〜約17.8cm
下だま 約10.7cm〜約14.5cm
(左右もみだま中央間の距離)
たたき動作 速度調整 5段階(約260〜530回/分 ストローク 約1.29cm)
もみたたき動作 速度調整 5段階
(もみ速さは約15〜26回/分+たたき速さは135〜150回/分)
(もみ幅は「もみ」と同一、たたきストロークは「たたき」と同一)
とんとん動作 速度調整 5段階(遅い〜速い)
もみとんとん動作 速度調整 5段階(遅い〜速い)
医療用具承認番号 23BY6027
附属品 肘パッド(左・右)、背パッド、座面パッド、枕(お買い求めのときは、背パッドに取り付けられています)、取扱説明書(品質保証書付き)、移動のしかた/パッド取付方法
JAN コードNo. HM-603-W (ホワイト) 4975479588990
HM-603-C (ベージュ) 4975479588976
HM-603-D (オレンジ) 4975479588983
HM-604-K (ブラック&ウッド) 4975479606007
[別売品] 肘パッド(左・右)セット、背パッド、座面パッド、枕、パッドセット
※各4色ご用意しています。
※パッドセット(肘パッドセット、背パッド、座面パッド、枕)は単色セットになります。
オットマン型エアフットマッサージャ「ピーィスフット」
販売名 オムロンオットマン型エアフットマッサージャ
HM-281-W (ホワイト)
HM-281-C (ベージュ)
HM-281-D (オレンジ)
HM-282-K(ブラック&ウッド)
使用電源 AC100V50/60Hz
消費電力 24/23W(50/60Hz)(無負荷、足裏、疲労回復コース)
定格時間 24分(1日2回、12分使用として)
質量(重量) 約12kg(クッションパッド含まず)
外形寸法 オットマン状態約0°:幅約56×高さ約36×奥行き約38cm
マッサージ状態約215°:幅約56×高さ約50×奥行き約38cm
マッサージ部角度 5段階(約0°、約35°、約149°、約180°、約215°)
タイマー 約12分
マッサージメニュー [疲労回復コース] 足裏、ふくらはぎ
[リラックスコース] 足裏、ふくらはぎ
医療用具許可番号 24BY0001
付属品 クッションパッド、取扱説明書(品質保証書付き)
JAN コードNo. HM-281-W (ホワイト) 4975479588952
HM-281-C (ベージュ) 4975479588938
HM-281-D (オレンジ) 4975479588945
HM-282-K (ブラック&ウッド) 4975479588969
[別売品]クッションパッド 4色ご用意しています。
メーカ希望小売価格:オープン価格
想定市場価格
HM-603 110,000円前後
HM-604 130,000円前後
HM-281 40,000円前後
HM-282 45,000円前後
販売目標:初年度合計
HM-603/604 25,000台
HM-281/282 11,000台
高級感あふれるデザインの上級機種 オムロンマッサージチェア『ピーィスクラシック』HM-604
高級感あふれるデザインの上級機種
オムロンマッサージチェア『ピーィスクラシック』HM-604