オムロン ヘルスケア
ページ内を移動するためのリンク
トップナビゲーション(t)へ
本文(c)へ
検索(k)へ
サイドナビゲーション(s)へ
フッターナビゲーション(f)へ

トップナビゲーション

企業情報

ニュースリリース

2006/01/25
30歳代〜50歳代の男女1300人に聞く
生活習慣病予防に関する意識調査アンケート


『メタボリックシンドローム』を知っていますか?

オムロン ヘルスケア調べ
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)は、平成18年2月1日(水)〜同月7日(火)の『平成17年度生活習慣病予防週間』*1に先駆け、30代から50代の男女およそ1300人に対して生活習慣病に関する意識調査を実施しました。
今回の調査結果から、「『メタボリックシンドローム』*2という言葉の認知度は低い」、一方で「『内臓脂肪』という言葉の認知度は高く、多くの人が自身の『内臓脂肪』の蓄積に不安を感じている」ことがわかりました。また、全体のおよそ5割の人が最近1年間で太ったと感じており、そのうち4人にひとりが過去5年間で5kg以上太っていることがわかりました。
*1 健康づくりのための正しい知識の普及啓発を目的として厚生労働省が定めた予防週間。本予防週間では自らの生活習慣を見直し、行動変容を促すために必要な情報を提供することとされています。昭和33年度より実施されており、48回目にあたる今年度は特に『メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)』の考え方を採り入れた生活習慣病の予防に重点がおかれています。
(厚生労働省ホームページより)
*2 『メタボリックシンドローム』とは、肥満に加えて、高血圧、糖尿病、高脂血症といった、動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳梗塞などの疾患を発症させる危険因子を複数持った状態のこと。日本では、日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本高血圧学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会、日本内科学会の8学会により日本の基準が設定され、平成17年4月8日、第102回日本内科学会総会で発表されました。
メタボリックシンドロームの診断基準
ウエスト(腹囲)男性:≧85cm、女性:≧90cm

上記のウエスト(腹囲)基準に加え、以下の1から3までのうち2項目以上該当するとメタボリックシンドロームと診断されます。

1.脂質代謝異常:中性脂肪≧150mg/dLまたは、HDLコレステロール値<40mg/dL
2.血圧値:≧130/85mmHg
3.血糖:空腹時血糖値≧110mg/dL
調査結果の概要
1.『メタボリックシンドローム』という言葉を知っている人は2.9%
『メタボリックシンドローム』という言葉を「知っている」と回答した人は2.9%でした。また、「聞いたことがある」と回答した人は23.3%でした。「知っている」と回答した人でも、診断基準のひとつであるウエスト(腹囲)の基準を正確に回答できた人は8人(全体の0.6%)でした。
2.『内臓脂肪』という言葉を知っている人は74.9%
『内臓脂肪』という言葉を「知っている」と回答した人は74.9%でした。また、聞いたことがあると回答した人は21.7%でした。
3.『内臓脂肪』の蓄積に不安を感じている人は77.8%
自身の『内臓脂肪』の蓄積に対して「非常に不安だ」と回答した人は19.5%、「やや不安に思う」と回答した人は58.3%おり、合わせて全体の77.8%の人が不安を感じていることがわかりました。
4.2人にひとりが最近(1年以内)太ったと感じており、そのうち4人にひとりが過去5年間で5kg以上太っている
およそ2人にひとりの人が最近1年以内で太ったと感じており、さらにそのうち4人にひとりが過去5年間で5kg以上太っているということがわかりました。
5.太ったことを実感する瞬間の第1位は「洋服がきつくなった」78.8%
自分が太ったと感じる瞬間の第1位が「洋服がきつくなった」78.8%、第2位が「鏡に写った自分を見たとき」56.0%、第3位が「少しの運動で息切れしたとき」24.3%、第4位が「同僚や妻など人から指摘されたとき」22.5%でした。
本調査結果に対する有識者コメント
杉本恒明(すぎもとつねあき) 財団法人日本心臓財団 副会長

「今日の日本では、乗り物の発達や食事の欧米化など生活水準の高まりによって、メタボリックシンドロームを助長する環境が整っています。
今回実施されたアンケートの結果を見ると、内臓脂肪が広く認知されているのはさすがですが、メタボリックシンドロームという言葉はまだ一般的になっていません。内臓脂肪はメタボリックシンドロームの中心となる主要な危険因子であり、それが高血圧や高脂血症、高血糖などを派生させ、これらの相乗的な結果として動脈硬化にいたるというプロセスを、もっと社会全体に知ってもらう必要があると感じました。
メタボリックシンドロームを予防するためには、まず生活習慣の改善を意識し、腹部肥満をはじめとする高血圧、高脂血症、糖尿病といった危険因子をなくそうと努力することが重要です。今後、一般市民も家庭血圧の測定なども含めた、できる範囲での自分自身の健康チェックをすることによって、メタボリックシンドロームの予防に対して、より一層アクティブに取り組むことが求められます。」
調査概要
1.調査対象者 30歳から59歳までの男女1329人
※性別および年代(30代、40代、50代)の6属性でそれぞれ約200サンプル
2.調査方法 インターネット
3.調査期間 2006年1月13日〜17日
主な調査結果の詳細
1.『メタボリックシンドローム』という言葉を知っているのは2.9%
『メタボリックシンドローム』という言葉を「知っている」と回答した人は2.9%(38人)でした。また、「聞いたことがある」と回答した人は23.3%(310人)でした。「知っている」と回答した人(38人)のうち、『メタボリックシンドローム』の診断基準のひとつであるウエスト(腹囲)の基準値を正確に回答できた人は8人しかおらず、全体の0.6%に留まりました。
このことから、『メタボリックシンドローム』という言葉を耳にする機会はある一方で、中身に関しての認知はまだ進んでいないことがわかりました。
2.『内臓脂肪』という言葉を知っているのは74.9%
『内臓脂肪』という言葉を「知っている」と回答した人は74.9%(996人)でした。また、「聞いたことがある」と回答した人は21.7%(289人)でした。このことから、『内臓脂肪』という言葉の認知度は高まりつつあり、人々の生活の中で定着しつつあることがわかりました。
性別・年代別でみると、女性の方が認知率が高く、最も高いのが30代女性の84.0%でした。また、男女全年代を通じて6割超の認知率があり、性別・年代とは関係なく『内臓脂肪』が知られていることがわかりました。
3.自身の『内臓脂肪』の蓄積に不安を感じている人は77.8%
4人に3人の割合(77.8%)で自身の『内臓脂肪』の蓄積に不安を感じているということがわかりました。
性別・年代別でみると、30代から50代のすべての年代で男性の方が不安を感じている割合が高く、最も不安を感じているのは30代男性の81.7%でした。また、性別・年代を問わずすべての回答者の7割を超える人が「不安を感じる」という結果で、性別・年代とは関係なく『内臓脂肪』の蓄積への関心が高いことがわかりました。
4.2人にひとりが最近(1年以内)太ったと感じており、そのうち4人にひとりが過去5年間で5kg以上太っている
全体の50.8%の人が最近1年間で太ったと感じており、「痩せた」と回答した人(13.2%)を大幅に上回りました。また、「太った」と回答した人(675人)のうち26.7%が最近5年間で体重が5kg以上増加したと回答しました。
性別・年代別でみると、5kg以上太った人の割合は、30代男性が34.2%でもっとも高く、女性では40代女性が28.1%で2番目となりました。
5.太ったことを実感する瞬間の第一位は「洋服がきつくなった」78.8%
自分が太ったと感じる瞬間の第1位は「洋服がきつくなった」78.8%、第2位は「鏡に写った自分を見たとき」56.0%、第3位は「少しの運動で息切れしたとき」24.3%、第4位は「同僚や妻など人から指摘されたとき」22.5%でした。