美しく進化したモニタ。
コーリンのテクノロジーが到達した高機能、
多彩な生体情報をこのサイズに凝縮。
販売名:生体情報モニタ BP-608EV
表示方法:TFTカラー液晶ディスプレイ(12.1インチ)
レコーダ:サーマルプリンタ
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:120VA(フルオプション搭載時)
外形寸法:約380(W)×275(D)×252(H)mm
重量:約13.5kg(フルオプション搭載時)
医療機器承認番号:21300BZZ00032000
JANコード:4544949008674
商品コード:112610
高度管理医療機器
特定保守医療機器
測定項目
心電図(3極・5極)・非観血血圧・SpO2・体温(1ch.)・心拍数・脈拍数
オプションモジュール
観血圧モジュール:観血血圧(2ch.単位で最高4ch.まで可能)
呼気モジュール (※3種類から選択可能):
吸気/呼気のCO2濃度・O2濃度・N2O濃度・吸入麻酔薬濃度自動識別・吸入麻酔薬濃度・イソフルラン・エンフルラン・ハロタン・セボフルラン)・呼吸数
体温追加モジュール:体温2ch.追加
TBPジュール:非観血連続血圧(トノメトリ法)
LANモジュール:手術室情報&コミュニケーションシステム・TOPICS・手術部門システムRINACSII
オプションボードA:外部インターフェイス利用
スロットカード
QD/DS測定・麻酔器リンクカード・データメモリカード・パーソナルセットアップカード
付属機能
HASTE(ヘイスト)・Advanced Oscillometric(アドバンストオシロメトリック)・レコーダ・メモリーカードスロット



