安全性と快適性を限りなく追求し
さらに「シンプル」で「わかりやすい」
操作性を実現。
販売名:生体情報モニタ BP-A308
表示方法:TFTカラー液晶ディスプレイ(8.4インチ)
レコーダ:サーマルプリンタ
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:40VA
外形寸法:約217(W)×180(D)×255(H)mm
重量:約4Kg
医療機器承認番号:21700BZZ00375000
JANコード:4544949009428
商品コード:110651
高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
測定項目
非観血血圧・SpO2・心電図・体温・呼吸数(インピーダンス)・心拍数・脈拍数・不整脈検出・ST計測・観血血圧2ch(オプション)・呼気ガス(オプション)・呼吸数(CO2・オプション)
付属機能
HASTE(ヘイスト)・Advanced Oscillometric(アドバンスオシロメトリック)



