- ■耳穴式
- ■軽度難聴用
- ■「ハウリングキャンセラー機能」搭載
- ■捉えた音を適正な出力に修正する「大音量クリア機能」搭載
- ■空気電池PR-41×1使用、電池寿命170時間<br>(時間は目安)
耳あな型補聴器 イヤメイトデジタル
AK-05
デジタルだから、「電話」も快適、
「大きな音」もきれいに聴こえる
販売名 / イヤメイトデジタル AK-05
希望小売価格
¥50,000(非課税)
JANコード /
4975479407543
本体質量 / 約1.9g(電池含む)
外形寸法 / 幅13.5×高さ24.9×奥行き10.3mm
電源 / 空気電池PR-41×1
別売品
イヤチップ《S:AK-DCP-S、M:AK-DCP-M2、L:AK-DCP-L2》
イヤチップ(ベント付)《M:AK-DCP-M、L:AK-DCP-L》
電池ホルダー AK-04-BAHO
空気電池 AK-BATT-PR41
管理医療機器認証番号 / 220AGBZX00293000
管理医療機器
※イヤチップは必ずAK-05用をお求めください。
※オムロンお客様サービスセンターでお求めください。


- 脂質異常症改善レシピをご紹介
・おすすめメニュー
・食材選びと調理のポイント