 |
   |
|
 |
「のるだけ・簡単操作」で
カラダの状態を毎日チェック。
オープン価格
本体質量 / 約2.1kg(乾電池含む)
外形寸法 / 幅約350×高さ約50×奥行き約260mm
JANコード / 4975479602818

  |
|
|
 |
 |
|
 |
見やすい大型表示 |
|
 |
基礎代謝表示 |
|
 |
内臓脂肪レベル(1〜30)
内臓脂肪レベル判定 |
|
 |
体年齢表示(1才単位) |
|
 |
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定 |
|
 |
単3形マンガン乾電池<黒>使用
約1年(期間は目安) |
|
 |
BMI表示 |
|
|
|
|
|
|
   |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |