 |
   |
|

 |
のるだけの「両足測定」と「1ボタン簡単操作」。
毎日の測定をサポートする機能も搭載。
オープン価格
本体質量 / 約2.1kg(乾電池含む)
外形寸法 / 幅約350×高さ約50×奥行き約260mm
カラーバリエーション /
ホワイト(HBF-201)
ピンク(HBF-201-P)
ブラウン(HBF-201-T)
JANコード /
4975479602825(ホワイト)
4975479407628(ピンク)
4975479407635(ブラウン)

  |
|
|
 |
 |
|
 |
測定わすれお知らせ |
|
 |
基礎代謝表示 |
|
 |
測定履歴表示 |
|
 |
体年齢表示(1才単位) |
|
 |
内臓脂肪レベル(1〜30)
内臓脂肪レベル判定 |
|
 |
ポイントメモリー
(1・7・30・60・90日前) |
|
 |
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定 |
|
 |
見やすい大型表示 |
|
 |
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定 |
|
 |
単3形マンガン乾電池<黒>使用
約1年(期間は目安) |
|
 |
BMI表示 |
|
|
|
|
|
|
   |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |