 |
    |
|
 |
歩数と体組成のデータを
パソコンで管理。
オープン価格
本体質量 / 約2200g(電池含む)
外形寸法 / 幅300 × 高さ75 × 奥行き350mm
JANコード / 4975479602641
対応OS / 日本語版Windows98SE/Me/2000/XP
   |
|
|
 |
 |
|
 |
内臓脂肪測定機能 |
|
 |
BMI判定機能 |
|
 |
個別基礎代謝判定機能 |
|
 |
体年齢算出機能 |
|
 |
筋肉率計測機能 |
|
 |
2人分の設定メモリ機能 |
|
 |
0.1%単位で体脂肪率を測定 |
|
 |
100g単位で体重測定 |
|
 |
単3電池4本使用1年
(期間は目安) |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |