![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック] HBF-356](img_base/hbf356_name.gif) |
    |
|
|
|
お腹まわりが気になりだしたら
「内臓脂肪」までしっかりチェック。
オープン価格
本体質量 / 約1920g(電池含む)
外形寸法 / 幅約288 × 高さ約62 × 奥行き約333mm
カラーバリエーション/ホワイト(HBF-356-W)・ピンク(HBF-356-P)
JANコード / 4975479602733(ホワイト)
JANコード / 4975479602726(ピンク)

  |
|
|
 |
 |
|
 |
内臓脂肪レベル表示 |
|
 |
BMI表示 |
|
 |
基礎代謝表示 |
|
 |
4人分の個人データ登録 |
|
 |
体脂肪率(0.1%単位) |
|
 |
体重200g単位
(100〜135kgまでは500g単位) |
|
 |
単3形マンガン乾電池<黒>使用
約1年(期間は目安) |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |