 |
 |
 |
 |
| 一日に必要なエネルギー消費量のうち、6〜7割は基礎代謝(安静時の消費カロリー)、中でも大きな割合を占めるのが筋肉による消費です。つまり骨格筋を鍛えることでエネルギーを消費しやすくなり、ダイエットのリバウンドも防ぐことができるようになるのです。 |
|
 |
|
|
 |
 |
手元の画面で、体組成データを表示。
知りたい結果がわかりやすく表示され、トータルな体組成チェックに役立ちます。 |
 |
|
 |
100kgまでは200g単位、
135kgまでは500g単位。 |
入力した個人データに基づき算出。1kcal単位で表示(※1)。 |
 |
 |
| 0.1%単位で測定(※1)。 |
身長と測定した体重からBMI(体格指数)を算出。 |
 |
 |
| 30段階で表示(※2)。 |
個人データ(年齢、性別、身長)を4人分まで登録可能。 |
|
|
| (※1) |
|
本製品では10才未満および81才以上の方の体組成は測定できません。 |
| (※2) |
本製品では18才未満の方の内臓脂肪レベルは表示されません。 |
|
|
 |
| 肥満は、大きく皮下脂肪型と内臓脂肪型にわけられます。主に腹部の内臓まわりにたまる内臓脂肪が増えると、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病につながる恐れもあるといわれています。カラダスキャンは内臓脂肪レベルを30段階で表示。お腹まわりが気になりだしたら、健康チェックをはじめましょう。 |
 |
|