 |
    |
|
 |
内臓脂肪が細かく分かる。
オープン価格
本体質量 / 約2.5kg
外形寸法 / 幅約300×高さ約53×奥行き約331mm
JANコード / 4975479602795

  |
|
|
 |
 |
|
 |
同年齢比較 |
|
 |
内臓脂肪レベル表示
(0.5単位・グラフック測定) |
|
 |
骨格筋率(0.1%単位) |
|
 |
体年齢表示(1才単位) |
|
 |
基礎代謝表示 |
|
 |
BMI表示 |
|
 |
ポイントメモリー
(1・7・30・90日前) |
|
 |
体脂肪率(0.1%単位) |
|
 |
体重100g単位
(100〜135kgまでは200g単位) |
|
 |
コードリール収納 |
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |