 |
    |
|
 |
部位別の皮下脂肪・骨格筋を知って、
理想の体型づくり。
オープン価格
本体質量 / 約2.6kg
外形寸法 / 幅約304×高さ約54×奥行き約329mm
JANコード / 4975479602801

  |
|
|
 |
 |
|
 |
部位別&全身
ポジショニングチェック |
|
 |
皮下脂肪率 |
|
 |
骨格筋率(0.1%単位) |
|
 |
内臓脂肪レベル表示 |
|
 |
体年齢表示(1才単位) |
|
 |
基礎代謝表示 |
|
 |
BMI表示 |
|
 |
ポイントメモリー
(1・7・30・90日前) |
|
 |
体脂肪率(0.1%単位) |
|
 |
体重100g単位
(100〜135kgまでは200g単位) |
|
 |
コードリール収納 |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |