オムロン ヘルスケア
ページ内を移動するためのリンク
トップナビゲーション(t)へ
本文(c)へ
検索(k)へ
サイドナビゲーション(s)へ
フッターナビゲーション(f)へ

トップナビゲーション

商品カタログ

体重体組成計(体脂肪計)

オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-363IT
基本情報特徴機能比較表正しい使い方
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-363IT

携帯端末で体組成を管理。
赤外線通信機能付き


オープン価格
本体質量 / 約2.5kg(乾電池含む)
外形寸法 / 幅約300×高さ約53×奥行き約331mm
JANコード / 4975479603082

Walker's index モバイルについて

取扱説明書ダウンロード

機能について
前回値メモリー 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定
内臓脂肪レベル(1〜30)
内臓脂肪レベル判定
体年齢表示(1才単位)
BMI表示 基礎代謝表示
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定
皮下脂肪率(0.1%単位)
基本情報特徴機能比較表正しい使い方
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらからGet Acrobat Reader