オムロン ヘルスケア
ページ内を移動するためのリンク
トップナビゲーション(t)へ
本文(c)へ
検索(k)へ
サイドナビゲーション(s)へ
フッターナビゲーション(f)へ

トップナビゲーション

商品カタログ

体重体組成計(体脂肪計)

オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-701
基本情報特徴機能比較表正しい使い方
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-701

気になる部位のダイエットをサポート。
部位別の皮下脂肪率・骨格筋率の変化から
ダイエットの進捗状況をチェック


オープン価格
本体質量 / 約2.2kg
外形寸法 / 幅約300×高さ約51×奥行き約325mm
JANコード / 4975479603075

取扱説明書ダウンロード

機能について
MYダイエット判定 部位別皮下脂肪率同年齢比較
部位別骨格筋率同年齢比較
内臓脂肪レベル(0.5〜30.0)
内臓脂肪レベル判定
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定
部位別骨格筋率(0.1%単位) 部位別皮下脂肪率(0.1%単位)
BMI表示 基礎代謝表示
体年齢表示(1才単位) ポイントメモリー
単3形マンガン乾電池
約1年(期間は目安)
基本情報特徴機能比較表正しい使い方
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらからGet Acrobat Reader