OMRON All for Healthcare

自動血圧計 HEM-6310F

自動血圧計 HEM-6310F

血圧の変化がひと目でわかる、
薄型・軽量の
コンパクトタイプ。

※在庫限りの商品です。

iF International Forum Design Award 2013 ユニバーサルデザイン Expert favorite 2015賞 ユニバーサルデザイン Consumer favorite 2015賞

特長

世界最薄&最軽量
手首に簡単に装着できる、
コンパクトタイプ。

厚さは13mm、質量は約80g(電池含まず)の薄型・軽量タイプなので、簡単に手首に装着することができます。携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。スリムな収納ケース付き。

  • 2012年7月(当社調べ)

手首に簡単に装着できる。薄い・軽い・コンパクト。

正確・簡単・使いやすい。「正確測定サポート機能」

カフぴったり巻きチェック

測定のたびにカフが適切な強さで巻けているかチェックして、正しいカフ装着をサポートします。

測定姿勢ガイド

  1. ランプと液晶表示で、血圧計の位置を正しい位置(心臓の高さ)へと導きます。
  2. 測定結果と一緒に、正しい手首の位置で測れたかどうかを液晶に表示します。

4週間の変化がひと目でわかる
「血圧値トレンド表示」

朝と夜の血圧値を個別に管理し、4週間分の朝と夜それぞれの最高血圧の週平均測定値を液晶画面にグラフで自動表示。一週間の平均値が家庭血圧の基準である「最高血圧135mmHg」※を超えているかどうかや、長期的変化がひと目でわかります。

  • 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」では、家庭で血圧を測った場合、最高135mmHg/最低85mmHgが高血圧の基準とされています。

周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや移動中など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。

通信機能搭載で、
測定データをスマートフォンで
簡単管理

Androidスマートフォン用無料アプリ「WM(わたしムーヴ)アプリ」や「からだグラフアプリ」にデータを転送すると、測定した血圧のデータをグラフで管理することができます。

  • 「WM(わたしムーヴ)アプリ」、「からだグラフアプリ」のご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  • 「WM(わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。
  • 「からだグラフアプリ」は、2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

通信機能搭載で、測定データをスマートフォンで簡単管理

使いやすさを追求した機能

血圧値レベル表示
8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。

「早朝高血圧」確認機能
朝測定した血圧の平均値が「135/85mmHg」以上の場合には「早朝高血圧」マークが点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。

  • 朝の血圧はAM4:00~AM10:00。夜の血圧はPM7:00~AM2:00

「体動」お知らせ
測定中に体が動くと「体動」マークが表示され、再測定の必要をお知らせします。

使いやすい気配り設計

  • 手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
  • 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」、7週間分の「週平均」を表示
  • 90回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」

使いやすさを追求した機能

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479409516
本体質量 約80g(電池含まず)
外形寸法 幅89×高さ61×奥行き13mm(手首カフ含まず)
電源 単4形アルカリ乾電池×2
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、スタートアップガイド、EMC技術資料
その他・特記事項 対象手首周 / 13.5~21.5cm
医療機器認証番号 / 224AABZX00068000
管理医療機器

機能について

  • NFC通信機能搭載(ウェルネスリンク対応)

    健康サポートサービス「ウェルネスリンク」対応。測定データを簡単管理
    ※「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」

    カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ

  • 測定姿勢ガイド

    手首が適切な測定位置(心臓の高さ)になると、画面でお知らせ

  • 血圧値トレンド表示

    朝と夜の最高血圧の週平均測定値を、画面にグラフで自動表示

  • サイレント測定
  • オムロン独自の血圧測定技術


早朝高血圧確認
早朝高血圧確認機能
測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
不規則脈波
不規則脈波表示
通信機能
NFC通信
腕帯
巻きやすい薄型カフ
メモリ(記憶機能)
2人×90回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • 別ウィンドウで開きますよくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • 別ウィンドウで開きますオムロン ヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

他の血圧計

  • 上腕式血圧計 HEM-7600T
    上腕式血圧計 HEM-7600T
    本体・カフ一体型のチューブレスなコンパクトデザイン。
    オープン価格
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。
  • 上腕式血圧計 HEM-7511T
    上腕式血圧計 HEM-7511T
    測定状態や結果をわかりやすくお知らせ。
    スマートフォンで、血圧データ管理も可能。
    オープン価格

オムロン ヘルスケアでさらに広がる健康管理

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る