 |
     |
|
 |
人間工学に基づいたユニバーサルデザインが、
正しい測定姿勢をつくります。
オープン価格
販売名 / オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1000
本体質量 / 約1500g(電池含まず)
外形寸法 / 幅230×高さ217×奥行き228mm
適応腕周 / 17〜32cm
医療機器認証番号 / 218AGBZX00030A01
JANコード / 4975479405990
管理医療機器

  |
|
|
 |
 |
|
 |
一人ひとりに合わせて最適な加圧に自動コントロール |
|
 |
インテリセンス血圧計 |
|
 |
無音に近い静音設計 |
|
 |
2人×90回分の測定値メモリ付き |
|
 |
ACアダプタ対応 |
|
 |
単3電池4本使用250回
(回数は目安) |
|
|
|
     |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |