 |
     |
|
 |
測定姿勢チェック表示と
らくらくサポート腕置きで、
正確測定をサポート。
オープン価格
販売名 / オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1020
本体質量 / 約1.6kg(電池含まず)
外形寸法 / 幅179×高さ211×奥行き246mm
適応腕周 / 17〜32cm
医療機器認証番号 / 220AGBZX00307000
JANコード / 4975479605376
管理医療機器
  |
|
|
 |
 |
|
 |
早朝高血圧確認機能 |
|
 |
正確測定サポート機能付き |
|
 |
可動式腕帯 |
|
 |
2人×90回分の測定値メモリ付き |
|
 |
ゲストモード |
|
 |
ACアダプタ(付属) |
|
 |
単2形電池4本使用300回
(回数は目安)※電池別売 |
|
|
|
|
|
|
     |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |