 |
     |
|
 |
コンパクトで持ち運びに便利。
パソコンで血圧管理もできる
オープン価格
販売名 / オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7301-IT
本体質量 / 約270g
外形寸法 / 幅74×高さ157×奥行き34mm
適応腕周 / 22〜32cm
医療機器認証番号 / 219AGBZX00127A01
JANコード / 4975479605284(ブラック)
4975479605307(ホワイト)
管理医療機器

  |
|
|
 |
 |
|
 |
短時間で測定 |
|
 |
84回分の測定値メモリ付き |
|
 |
平均値 |
|
 |
無音に近い静音設計 |
|
 |
ゲストモード |
|
 |
バックライト |
|
 |
単4形電池4本使用300回
(回数は目安) |
|
|
|
|
|
|
     |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |