 |
    |
|

 |
これからは、速く歩くウォーキングで
効率的にメタボ対策。
オープン価格
本体質量 / 約33g(電池含む)
外形寸法 / 直径53×奥行き25.8mm
カラーバリエーション /
ホワイト(HJ-151-W)
ブラック(HJ-151-K)
JANコード /
4975479405556(ホワイト)
4975479405549(ブラック)

  |
|
|
 |
 |
|
 |
歩数測定 |
|
 |
距離測定 |
|
 |
3METs(4km/時)以上の歩数 |
|
 |
1分間に100歩以上で
歩行した時間の合計 |
|
 |
消費カロリー測定 |
|
 |
時計付 |
|
 |
7日間メモリ付き |
|
 |
CR2032電池1個
約1年(1日1万歩使用時) |
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |