 |
    |
|

 |
ウォーキングの新指標
エクササイズ歩数をカウント
オープン価格
本体質量 / 約28g(電池含む)
外形寸法 / 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm
カラーバリエーション /
シルバー(HJ-301-S)
レッド(HJ-301-R)
ブルー(HJ-301-A)
JANコード /
4975479405587(シルバー)
4975479405570(レッド)
4975479405563(ブルー)
  |
|
|
 |
 |
|
 |
歩数測定 |
|
 |
距離測定 |
|
 |
3METs(4km/時)以上の歩数 |
|
 |
消費カロリー測定 |
|
 |
時計付 |
|
 |
7日間メモリ付き |
|
 |
CR2032電池1個
約4.5カ月(1日4時間作動時) |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |