 |
    |
|

 |
ウォーキングの
週間目標への達成度合いが確認できる
-エクササイズ歩数をカウント-
オープン価格
本体質量 / 約29g(電池含む)
外形寸法 / 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm
カラーバリエーション /
シルバー(HJ-302-S)
ブラック(HJ-302-K)
JANコード /
4975479405600(シルバー)
4975479405594(ブラック)
  |
|
|
 |
 |
|
 |
歩数測定 |
|
 |
距離測定 |
|
 |
3METs(4km/時)以上の歩数 |
|
 |
消費カロリー測定 |
|
 |
時計付 |
|
 |
7日間メモリ付き |
|
 |
CR2032電池1個
約4.5カ月(1日4時間作動時) |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |