 |
    |
|

 |
オムロン独自の
「毛先スウィングテクノロジー」と
「新型ブラシヘッド」で、歯垢をしっかり除去
オープン価格
本体質量 / 本体:約62g(ブラシ含む)
全体寸法 / 本体:約20×23mm(楕円形状)×全長約225mm
JANコード / 4975479406096(レッド)
JANコード / 4975479406089(ブラック)
付属品
トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本)、すき間みがきブラシ(1本)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品
トリプルクリアブラシ SB-070(2本入り、\630/税込)
極細マイルドブラシ SB-080(2本入り、\630/税込)
すき間みがきブラシ SB-090(2本入り、\840/税込)
ダブルメリットブラシ SB-050(1本入り、\263/税込)
歯ぐきマッサージブラシ SB-060(1本入り、\368/税込)
   |
|
|
 |
 |
|
 |
トリプルクリアブラシ |
|
 |
極細マイルドブラシ |
|
 |
付属ブラシ3本 |
|
 |
ワイドスウィング |
|
 |
ポイントスウィング |
|
 |
5段階速度切替 |
|
 |
充電式 |
|
|
|
|
|
|
    |
|
カタログ・取扱説明書をご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから |