オムロン ヘルスケア
ページ内を移動するためのリンク
トップナビゲーション(t)へ
本文(c)へ
検索(k)へ
サイドナビゲーション(s)へ
フッターナビゲーション(f)へ

トップナビゲーション

商品カタログ

その他商品(ネブライザ)

コーリンオムロンコンプレッサー式ネブライザ NE-C28
基本情報特徴機能比較表パーツについてレンタル制度消毒について
オムロンコンプレッサー式ネブライザ NE-C28 ご家庭用スタンダードモデル

メーカー希望小売価格¥21,000(税込)
電源 / AC100V 50/60Hz
消費電力 / 58W
噴霧能力 / 約0.4mL/分(キャップなし)
薬液ボトル容量 / 最大7mL
本体質量 / 約1.9kg
外形寸法 / 幅約170×高さ約103×奥行き約182mm
JANコード / 4975479404504
医療機器届出番号 / 26B1X10002000007
一般医療機器

付属品
ネブライザキット1組・吸水管 / バッフル(予備用)1個・送気ホース1本・交換用エアフィルタ5個・マウスピース1個・吸入マスク(小)1個・吸入マスク(小)用アダプタ1個・キャリングバッグ1個・取扱説明書(品質保証書付き)1冊・医療機器添付文書1枚・ユーザー登録カード1枚

RoHS指令対応

カタログダウンロード取扱説明書ダウンロード
機能について
AC電源使用
基本情報特徴機能比較表パーツについてレンタル制度消毒について

ムービーをご覧いただくには、QuickTime Playerもしくは、Windows Media Playerのプラグインが必要となります。ダウンロードはこちらから

Get QuickTime PlayerWindows Media Player

カタログをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから

Windows Media Player