|
 |
エネルギー/1590kcal、コレステロール/283mg、食物繊維/23.0g |
|
|
 |
|
エネルギー/483kcal、コレステロール/111mg、食物繊維/4.9g |
アボカドとトマトのオープンサンド |
| エネルギー/397kcal、コレステロール/6mg、食物繊維/4.7g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| アボカド |
1/4個 |
 |
| トマト |
1/4個(50g) |
 |
| ツナ(ライト) |
20g |
 |
| フランスパン |
60g |
 |
| オリーブ油 |
小さじ2 |
 |
| 塩 |
小さじ1/5 |
 |
| こしょう |
適宜 |
|
| 作り方 |
| 1. |
アボカドとトマトは、1cmのサイコロ状に切る。ツナは油を切っておく。フランスパンは1cmの厚さにスライスし、軽くトーストしておく。 |
| 2. |
アボカドとトマト、ツナにオリーブ油、塩、こしょうを加えてあえ、フランスパンの上にのせる。 |
|
|
卵入り豆乳スープ |
| エネルギー/86Kcal、コレステロール/105mg、食物繊維/0.2g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| 水 |
カップ1/2 |
 |
| 豆乳 |
カップ1/2 |
 |
| 固形コンソメ |
1/3個 |
 |
| 溶き卵 |
1/2個分 |
 |
| 塩 |
ふたつまみ
(0.4g) |
 |
| あらびき黒こしょう |
適宜 |
|
| 作り方 |
| 1. |
鍋に水と豆乳、固形コンソメを入れて沸かし、溶き卵を流し入れる。 |
| 2. |
塩で味を調え、器に盛り、あらびき黒こしょうをふる。 |
|
|
|
 |
 |
エネルギー/528kcal、コレステロール/71mg、食物繊維/8.6g |
なめこおろしそば |
| エネルギー/348kcal、コレステロール/1mg、食物繊維/7.0g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| 大根 |
100g |
 |
| なめこ |
1/2パック(50g) |
 |
| ゆでそば |
180g |
 |
| めんつゆ(ストレート) |
50g |
 |
| 水 |
100cc |
 |
| ごま油 |
小さじ1 |
 |
| 七味とうがらし |
適宜 |
|
| 作り方 |
| 1. |
大根はおろしておく。ゆでそばは、さっと熱湯に通して器に盛り付ける。 |
| 2. |
鍋にめんつゆと水を入れて沸かし器に注ぎ、大根おろしとなめこをのせる。ごま油をたらし、七味とうがらしを好みでかける。 |
|
|
鶏肉の湯引き |
| エネルギー/134kcal、コレステロール/70mg、食物繊維/0.6g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| 鶏むね肉(皮なし) |
1/2枚(90g) |
 |
| 片栗粉 |
小さじ1 |
 |
| きゅうり |
1/2本(50g) |
 |
| しょうゆ |
小さじ1 |
 |
| 練りわさび |
小さじ1/2 |
|
| 作り方 |
| 1. |
鶏むね肉は薄くそぎ切りして片栗粉をまぶしてゆで、氷水にとって冷まし、水気をきっておく。きゅうりはピーラーで薄く切る。 |
| 2. |
1を器に盛り、しょうゆと練りわさびを添える。 |
|
|
みかん 1個 |
| エネルギー/46kcal、コレステロール/0mg、食物繊維/1.0g |
|
|
 |
 |
エネルギー/579kcal、コレステロール/101mg、食物繊維/9.5g |
ご飯 150g |
| エネルギー/252kcal、コレステロール/0mg、食物繊維/0.5g |
|
ブロッコリーとえびのうま煮 |
| エネルギー/177kcal、コレステロール/91mg、食物繊維/4.8g |
 |
| 材料 |
 |
 |
| ブロッコリー |
1/4個 |
 |
| むきえび |
5尾(60g) |
 |
| 酒 |
小さじ1 |
 |
| 片栗粉 |
小さじ1 |
 |
| ねぎ(みじん切り) |
1/5本分 |
 |
| しょうが(みじん切り) |
小さじ1/2 |
 |
| なたね油 |
小さじ1 |
 |
| 水溶き片栗粉 |
片栗粉小さじ1/2と
水大さじ1 |
 |
| ごま油 |
小さじ1/2 |
|
| <A> |
 |
| 水 |
カップ1/2 |
 |
| 鶏がらスープの素 |
小さじ1/3 |
 |
| オイスターソース |
小さじ1 |
 |
| 塩 |
ふたつまみ(0.4g) |
 |
| 砂糖 |
小さじ1 |
|
| 作り方 |
| 1. |
ブロッコリーは小房にし、むきえびは背わたを取り除き、酒と片栗粉をまぶしておく。 |
| 2. |
フライパンでなたね油を熱し、ねぎ、しょうがを炒め香りが出たら1を入れ、強火でさっと炒める。 |
| 3. |
2にAを入れて沸騰したら、水溶き片栗粉を入れとろみをつける。最後にごま油を入れて香りをつけ、器に盛る。 |
|
|
かぶとベーコンのサラダ |
| エネルギー/139kcal、コレステロール/10mg、食物繊維/2.6g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| かぶ |
1個(150g) |
 |
| ベーコン |
1枚(10g) |
|
| <A> |
 |
| 酢 |
小さじ1 |
 |
| オリーブ油 |
小さじ1 |
 |
| 塩 |
ふたつまみ
(0.4g) |
 |
| あらびき黒こしょう |
適宜 |
|
| 作り方 |
| 1. |
かぶはよく洗い、皮つきのまま5mmの半月切りにする。かぶの葉は5mm幅に刻んでおく。 |
| 2. |
ベーコンは1cm幅に切り、フライパンでカリカリになるまで焼き、クッキングペーパーで余分な脂をとっておく。 |
| 3. |
Aを混ぜ合わせて、1と2を入れてあえ、器に盛る。 |
|
|
めかぶとしょうがのスープ |
| エネルギー/11kcal、コレステロール/0mg、食物繊維/1.6g |
 |
| 材料(1人分) |
 |
 |
| 味付けめかぶ |
1/2パック |
 |
| しょうが(せん切り) |
1/2かけ |
 |
| 鶏がらスープの素 |
小さじ1/3 |
 |
| 水 |
150cc |
 |
| 塩・こしょう |
適宜 |
|
| 作り方 |
| 1. |
鍋に鶏がらスープの素と水を入れて沸かし、味付けめかぶとしょうがを入れる。 |
| 2. |
塩・こしょうで調味し、椀に盛る。 |
|
|
 |