ソフトウェア概要
血圧計のデータ管理ソフトウエアです。
1.名称
オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション
2.本ソフトウェアの使用対象製品
(1)オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7301-IT
(2)オムロンデジタル自動血圧計 HEM-1040
(3)オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7080IT
(4)オムロンデジタル自動血圧計 HEM-637IT
(5)オムロンデジタル自動血圧計 HEM-705IT
動作環境
| パソコン | パソコン本体にUSBポートを装備したPC/AT互換機 |
|---|---|
| OS | Windows 2000 Professional 日本語版 Windows XP (Home Edition/Professional) 日本語版 Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) 日本語版 Windows 7 (Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate) 日本語版 (OSをアップグレードしてご使用になる場合は、上記のOSに該当しても動作保証外となりますのでご了承ください) ※全OSとも64ビット版は除く |
| CPU | Intel Pentium 互換プロセッサ 800MHz 以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスクの 空き容量 |
32MB以上 (Windowsやアプリケーションが必要とする作業用ファイルの容量は除く) |
| 画面サイズ | SVGA(800X600)以上 (上記未満の画面で使用すると、表示がずれたり一部が消えたりすることがあります) |
| 表示色 | HighColor(16ビット65535色)以上 |
| インターフェース | USBプラグコネクタ(USB Revision1.1準拠) |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
| その他 | Acrobat Reader 5.0 以上 *1 |
| *1 | 管理ソフトのユーザーズマニュアルはPDFファイル形式で保存されています。ご覧になるには、Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。お持ちでない方は、下記のサイトよりダウンロードしてください。 http://www.adobe.com/jp/products/reader/ |
|---|
