特長
ピンポイントで
疲れた場所にフィット
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能
ヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
- ※もみ玉は、マッサージ中のみ温かくなります。
- ※ヒーターによる温熱治療効果はありません。
お好みで回転を選べる
リバース機能
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
ボタンひとつでかんたん操作
ボタンを押すと内蔵のもみ玉が回転し、コリや疲れをほぐします。マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、お好みに合わせて速度をお選びいただけます。マッサージ開始後、10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載。
部屋になじむ、あたたかみのある色合いの2色展開
部屋になじむレッド、ブラウンの2色展開。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン ネックマッサージャ HM-150シリーズ |
---|---|
カラーバリエーション |
レッド(HM-150-R) ブラウン(HM-150-BW) |
JANコード |
4975479408922
(レッド)
4975479408915 (ブラウン) |
本体質量 | 約1.7kg(専用ACアダプタ含まず) |
外形寸法 | 幅約360×高さ約490×奥行き約180mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | 専用ACアダプタ |
その他・特記事項 | 商品型式名 / HM-150-R、HM-150-BW 医療機器認証番号 / 231AHBZX00006000 管理医療機器 「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会) |
機能について
-
ピンポイントで疲れた場所にフィット首や肩だけでなく、腰や太ももにも使用できます。
-
スイッチを押すだけの簡単操作
-
ヒーター機能搭載
-
オートパワーオフ機能搭載マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れます
-
肌触りのよい、さらさら生地のカバー