レッグマッサージャ HM-252

  • ブラウン
    カラー:ブラウン
  • ピンク
    カラー:ピンク

バイブレーションの刺激で、
ふくらはぎをマッサージ。

心地よい刺激で、筋肉のコリをほぐす。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

ふくらはぎの左右から、バイブレーターが振動

左右両足のふくらはぎに巻きつけてスタートボタンを押すと、バイブレーターが振動。左右それぞれ、バイブレーターを2つずつ内蔵しているので、ふくらはぎの左右から刺激を与えます。必要以上の刺激や電源の切り忘れ防止のため、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。

ふくらはぎの左右から、バイブレーターが振動


強さを選べる2段階切り替え

振動の強さは、強/弱の2段階の切り替えが可能。
ワンタッチで切り替えられるので、お好みに合わせて選べます。

強さを選べる2段階切り替え


置き場所に困らないコンパクトサイズ

高さ約20cmのコンパクトサイズ。折りたたむこともできるので、すっきり収納できます。


カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン レッグマッサージャ HM-252
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション ブラウン(HM-252-BW)
ピンク(HM-252-PK)
JANコード 4975479193385(ブラウン)
4975479193392(ピンク)
本体質量 約500g(ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅約590×高さ約200×奥行き約45mm(本体カバーあり)
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 交換用本体カバー(ブラウン:HM-252-COVBW、ピンク:HM-252-COVPK)、
専用ACアダプタ(HM-AC-253)
その他・特記事項 対象ふくらはぎ周 / 30~43cm

医療機器認証番号 /
225AABZX00179000
管理医療機器

「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)

機能について

  • バイブレーターによる振動マッサージ

    バイブレーターがふくらはぎの左右から振動し、心地よい刺激を与えます

  • 強さを選べる、2段階切り替え
  • すっきり収納できるコンパクトデザイン

    本体は高さ約20cmのコンパクトデザイン。折りたたむことができるので、すっきり収納できます

  • カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る