エアマッサージャ HM-253

  • ブラウン
    カラー:ブラウン
  • ピンク
    カラー:ピンク

2つのエアバッグが、
ふくらはぎをやさしく
もみ上げ。

疲れた脚に、すっきり加圧マッサージ。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

2つのエアバッグが、ふくらはぎをすっきりもみ上げ

左右両足のふくらはぎに巻きつけてスタートボタンを押すと、上下2つのエアバッグが交互に膨らみ、ふくらはぎを下から上にやさしくもみ上げます。必要以上の刺激や電源の切り忘れ防止のため、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。

2つのエアバッグが、ふくらはぎをすっきりもみ上げ


強さを選べる2段階切り替え

マッサージの強さは、強/弱の2段階の切り替えが可能。
お好みの強さを選んでマッサージできます。

強さを選べる2段階切り替え


置き場所に困らないコンパクトサイズ

高さ約20cmのコンパクトサイズ。折りたたむこともできるので、すっきり収納できます。収納ケース付き。


カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

正しい使い方

エアマッサージャの正しい使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。(4分6秒)

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン エアマッサージャ HM-253
カラーバリエーション ブラウン(HM-253-BW)
ピンク(HM-253-PK)
JANコード 4975479193361(ブラウン)
4975479193378(ピンク)
本体質量 約600g(ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅約550×高さ約200×奥行き約55mm(本体カバーあり)
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 専用ACアダプタ、本体カバー、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックマニュアル
別売品 交換用本体カバー(ブラウン:HM-253-COVBW、ピンク:HM-253-COVPK、ディープブラウン:HM-255-COVDB、ワインレッド:HM-255-COVWR)、専用ACアダプタ(HM-AC-253)
その他・特記事項 対象ふくらはぎ周 / 30~43cm

医療機器認証番号 /
225AABZX00156000
管理医療機器

「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)

機能について

  • エアバッグによる、もみ上げマッサージ

    内蔵した2つのエアバッグが、ふくらはぎを下から上へともみ上げマッサージ

  • 強さを選べる、2段階切り替え
  • すっきり収納できるコンパクトデザイン

    本体は高さ約20cmのコンパクトデザイン。折りたたむことができるので、すっきり収納できます

  • カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る