エアマッサージャ HM-260

  • ディープブラウン
    カラー:ディープブラウン
  • ワインレッド
    カラー:ワインレッド

ふくらはぎから足先まで、
包み込むようにマッサージ

ヒーター付きで足先温か

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

ふくらはぎから足先まで、包み込むように空気で加圧してマッサージ

「もみほぐし」「しぼりあげ」「もみほぐし(ふくらはぎ)」の3つのモードを搭載。ボタン1つで切り替えが可能です。また、必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しています。


足先をじんわりと温める「あたため機能」

足先をすっぽり包むフード付き。また、足先部分にはヒーターを搭載。フードとヒーターで足先を温めながら、気持ちよくマッサージします。

  • あたため機能による温熱治療効果はありません。


強さを選べる3段階の切り替え

マッサージの強さは、弱/中/強と3段階の切り替えが可能。お好みの強さを選んでマッサージができます。


足裏をしっかりマッサージする足裏用アタッチメント(付属品)

付属品の足裏用アタッチメントを使用することで、突起部分を足裏にあてながら、より強い刺激でマッサージすることが可能です。


すっきり収納ができるコンパクトデザイン

本体は折りたたむことができるので、すっきり収納できます。また、本体カバーには肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、清潔にお使いいただけます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン エアマッサージャ HM-260シリーズ
カラーバリエーション ディープブラウン(HM-260-DB)
ワインレッド(HM-260-WR)
JANコード 4975479408694(ディープブラウン)
4975479408700(ワインレッド)
本体質量 約1.7kg(ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅 約610×高さ 約550×奥行き 約60mm(本体カバーあり)
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 専用ACアダプタ、本体カバーセット、足裏用アタッチメント、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 本体カバーセット(ディープブラウン:HM-260-COVDB、ワインレッド:HM-260-COVWR)、専用ACアダプタ(HM-AC-141)、足裏用アタッチメント(HM-260-ATTFO)、収納バッグ
その他・特記事項 対象足サイズ/20~27cm
対象ふくらはぎ周/30~43cm
医療機器認証番号/227AABZX00073000
管理医療機器

「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)

機能について

  • ふくらはぎから足先まで、空気で加圧してマッサージ

    「もみほぐし」「しぼりあげ」「もみほぐし(ふくらはぎ)」の3つのモードを搭載

  • 強さを選べる、3段階切り替え
  • 足先をじんわりと温める「あたため機能」
  • 足裏をしっかりマッサージできる、足裏用アタッチメントが付属
  • すっきり収納ができるコンパクトデザイン
  • 対象足のサイズ:20~27cm、対象ふくらはぎ周:30~43cm
  • カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る