シートマッサージャ HM-330

  • ディープブラウン
    カラー:ディープブラウン
  • ワインレッド
    カラー:ワインレッド

ヒーターを搭載したもみ玉が、
温めながら背中・腰をマッサージ

落ち着いた色合いの2色展開

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

簡単操作で背中・腰をマッサージ

「同時もみと交互もみ繰り返し」、「同時もみ」、「交互もみ」の3つのモードを搭載。背中と腰、左右同時・交互のもみ方切り替えが可能です。

マッサージの速さは、遅/速と2段階の切り替えが可能。それぞれボタン1つで切り替えが可能です。また、必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しています。


じんわりと温めるヒーター機能

12個のもみ玉には、ヒーター機能を搭載。マッサージ中に「あたため」ボタンを押すと、背中全体を温めながらマッサージすることができます。

  • 内蔵ヒーターは、マッサージ中のみ温かくなります。
  • あたため機能による温熱治療効果はありません。

ご自宅のソファの上やオフィスの席でもお使いいただけます

本体の質量は約4.5kg。ご自宅のソファの上やオフィスの席など、さまざまな場所でご使用いただけます。


カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、清潔にお使いいただけます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン シートマッサージャ HM-330シリーズ
カラーバリエーション ディープブラウン(HM-330-DB)
ワインレッド(HM-330-WR)
JANコード 4975479408717(ディープブラウン)
4975479408724(ワインレッド)
本体質量 約4.5kg(ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅 約430×高さ 約610×奥行き 約130mm(本体カバーあり)
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 専用ACアダプタ、本体カバーセット(本体装着済み)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 本体カバーセット(ディープブラウン:HM-330-COVDB、ワインレッド:HM-330-COVWR)、専用ACアダプタ(HM-330-AC)
その他・特記事項 医療機器認証番号/227AABZX00074000
管理医療機器

「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)

機能について

  • 簡単操作で背中・腰をマッサージ

    「同時もみと交互もみ繰り返し」「同時もみ」「交互もみ」の3つのモードを搭載

  • 速さを選べる、2段階切り替え
  • じんわりと温めるヒーター機能
  • 収納しやすいコンパクト設計
  • カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る