クッションマッサージャ HM-342

  • ネイビー
    カラー:ネイビー
  • ディープブラウン
    カラー:ディープブラウン
  • ワインレッド
    カラー:ワインレッド

ピンポイントで、
疲れた場所にフィット

首・肩、脚、腰・背中に使えるクッションタイプ

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ

小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。

首・肩に:小さくて軽いから気になるところにあてやすい。 ふくらはぎ・太ももに:やさしい生地が身体に気持ちよくフィット。 腰や背中も:前のめりにならないほどよい厚み。


スイッチを押すだけの簡単操作

スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。


カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能

カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。


部屋になじむ、落ち着いた色合いの3色展開

部屋になじむネイビー、ディープブラウン、ワインレッドの3色展開。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン クッションマッサージャ HM-341
(型式:HM-342)
カラーバリエーション ネイビー(HM-342-NV)
ディープブラウン(HM-342-DB)
ワインレッド(HM-342-WR)
JANコード 4975479408625(ネイビー)
4975479408649(ディープブラウン)
4975479408632(ワインレッド)
本体質量 約1.6kg
外形寸法 幅約390×奥行き約265×高さ約105mm(本体カバーあり)
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 交換用本体カバー(ネイビー:HM-342-COVNV、ディープブラウン:HM-342-COVDB、ワインレッド:HM-342-COVWR、ブラウン:HM-COV-341BW、ピンク:HM-COV-341PK、ベージュ:HM-COV-341BG)、専用ACアダプタ
その他・特記事項 商品型式名 / HM-342-NV、HM-342-DB、HM-342-WR
医療機器認証番号 /
224AABZX00036000
管理医療機器

「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)

機能について

  • 小さくて軽いコンパクト設計

    椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます

  • スイッチを押すだけの簡単操作
  • ヒーター機能搭載
  • カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る