特長
低温スチームが、睡眠中の顔周りをピンポイント保湿
独自の吹き出し構造によって、心地よい低温スチームがまっすぐ約75cm先まで届き、人の顔周りを集中的に保湿。適温でやさしく包み込むスチームによって、睡眠中の乾燥によるのど・鼻の不快感を解消し、寝ている間に逃げていく肌の潤いをキープします。
最大8時間のタイマー設定が可能なので、一晩中安心してご使用いただけます。また、寝室全体を保湿するわけではないので、一晩中使っても窓の結露や部屋の過度な湿気を抑えます。


眠りを妨げない静音設計
運転音はささやき声※よりも静かな27dB。睡眠中も音を気にすることなく使っていただけます。風速は、0.25m/s以下の優しい風です。
- ※ささやき声は30dB
ベッドサイドに置いても邪魔にならない、コンパクトなデザイン
顔周りだけを集中的に保湿する仕組みによって、水の使用量を抑え、水タンクの小型化を実現しました。本体の幅は約15cmなので、ベッドサイドに置いても邪魔になりません。

基本情報
| 販売名 | オムロン パーソナル保湿機 HSH-100 |
|---|---|
| JANコード |
4975479414633
|
| 本体質量 | 約2.9kg |
| 外形寸法 | 幅 約150×高さ 約277×奥行き 約328mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 付属品 | 電源コード、取扱説明書(品質保証書付き) |
| その他・特記事項 | 商品型式名 / HSH-100-W 電源コード長さ / 約1.4m |
機能について
- 約75cm先をピンポイント保湿
- 渇水時自動運転停止装置
- 空だき防止装置
- 温度過昇防止装置
- 室温異常時自動運転停止装置
- 過電流防止装置
- かんたんお手入れ































