パーソナル保湿機 HSH-101

  • ホワイト
    カラー:ホワイト
  • グレージュ
    カラー:グレージュ
  • ピンク
    カラー:ピンク

保湿が必要なタイミングを知らせる「保湿ナビ」機能を搭載

低温スチームが顔周りをピンポイントに潤して、心地よい眠りをサポート

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

低温スチームが、睡眠中の顔周りをピンポイント保湿

独自の吹き出し構造によって、心地よい低温スチームがまっすぐ約50~75cm先まで届き、人の顔周りを集中的に保湿。適温でやさしく包み込むスチームによって、睡眠中の乾燥によるのど・鼻の不快感を解消し、肌、髪の毛の乾燥を防ぎます。

最大8時間のタイマー設定が可能なので、一晩中安心してご使用いただけます。また、寝室全体を保湿するわけではないので、一晩中使っても窓の結露や部屋の過度な湿気を抑えます。


保湿が必要なタイミングを教えてくれる「保湿ナビ

運転が「切」の状態で、本体内蔵の温度・湿度センサーが部屋の温度と湿度環境を検知。肌やのどの乾燥予防のために保湿が必要なタイミングで、サボテンマークの「保湿ナビランプ」が点灯してお知らせします。


眠りを妨げない「滑らか運転

運転音はささやき声よりも静かな27dB。運転の切り替えがスムーズなので、睡眠中も音を気にすることなく使っていただけます。

  • ささやき声は30dB

ベッドサイドに置いても邪魔にならない、コンパクトなデザイン

顔周りだけを集中的に保湿する仕組みによって、水の使用量を抑え、水タンクの小型化を実現しました。本体の幅は約15cmなので、ベッドサイドに置いても邪魔になりません。


このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン パーソナル保湿機 HSH-101
カラーバリエーション ホワイト(HSH-101-W)
グレージュ(HSH-101-GY)
ピンク(HSH-101-PK)
JANコード 4975479414770(ホワイト)
4975479414787(グレージュ)
4975479414763(ピンク)
本体質量 約2.9kg
外形寸法 幅 約150×高さ 約277×奥行き 約328mm
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 電源コード、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項 電源コード長さ / 約1.4m

機能について

  • 約50~75cm先をピンポイント保湿
  • 「保湿ナビ」機能
  • 滑らか運転
  • 渇水時自動運転停止装置
  • 空だき防止装置
  • 温度過昇防止装置
  • 室温異常時自動運転停止装置
  • 過電流防止装置
  • かんたんお手入れ

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • スッキリ目覚める

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

このページの先頭へ戻る