体重体組成計 HBF-215F カラダスキャン

  • ブラック
    カラー:ブラック
  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ホワイト
    カラー:ホワイト

パソコンやスマートフォンで簡単にデータ管理できる通信機能付き。

収納に便利なスリムデザイン

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

通信機能搭載で、簡単にデータ転送

本体に、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話※1をかざすだけで、健康サポートサービス「ウェルネスリンク※2,3」に簡単にデータを自動転送。別売のUSB通信トレイ(HHX-IT4/HHX-IT3)を使って、USBケーブルでのデータ転送も可能です。

  1. ※1最新の対応機種情報はこちらよりご確認ください。
  2. ※2「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
    ウェルネスリンクのご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)※3」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  3. 「ウェルネスリンク」は日本国内専用です。
  4. ※3「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。

パソコンやスマートフォンで簡単にデータ管理

健康サポートサービス「ウェルネスリンク」を利用して、パソコンやスマートフォンで毎日の測定データをグラフ管理できます。また、Androidスマートフォン専用の無料アプリ「朝晩ダイエット※1,2」や「ゆるぴかダイエット※1,2」がダイエットの継続をサポートします。

  1. 「ウェルネスリンク」のパソコンサービス、「朝晩ダイエット」、「ゆるぴかダイエット」は、2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  2. ※1「朝晩ダイエット」、「ゆるぴかダイエット」のご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)※2」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  3. ※2「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。

主なパソコンサービス(2017年12月サービス終了予定)

  • マイグラフ
    毎日の測定結果をグラフ表示。「体重は落ちたけど、筋肉も減っていた」など、カラダの変化がひと目でわかります。

  • データナビ
    1週間に一度、「今のペースなら、いつ目標を達成できるのか」「今何に気をつけたら良いのか」など、データの変化を分析して、ダイエットをサポートします。

  • 定期レポート
    1ヶ月に1度、体重の増減からカラダの変化、メタボリックシンドロームへの注意まで、体組成の変化を分析して、より詳しくレポートします。

Androidスマートフォン専用アプリ

朝晩ダイエットグラフ 晩の体重入力画面

  • 「朝晩ダイエット」アプリ(2017年12月サービス終了予定)
    無理なく継続できるダイエット法として「ウェルネスリンク」で人気のサービス「朝晩ダイエット」を活用したダイエットアプリです。「朝晩ダイエット」とは、「朝と晩に体重を測って、1日の体重変化を管理するダイエット法」。30日後の目標体重を設定した後、毎朝体重を測ってデータ転送すると、晩の目標体重が表示されます。晩に体重を測り目標体重を達成すると、成功マークを表示。ダイエット成功に向けたアドバイスも毎日お届けします。
    朝晩ダイエットにチャレンジしている参加者全員が、毎日の「晩の目標体重」を達成したかどうかを人数と成功率で表示するので、ダイエット継続のモチベーションも高まります。

グラフ 測定記録(カレンダー) 毎日のアドバイス

  • 「ゆるぴかダイエット」アプリ(2017年12月サービス終了予定)
    体重変化のしやすい女性の体に合わせた女性向けダイエットアプリです。体重変化の許容範囲を、帯グラフで分かりやすく自動表示。多少の体重増減があっても、晩の体重を「目標体重ゾーン」内に収めるように意識してダイエットに取り組むことで、目標達成を目指します。
    また、月経開始日を入力すると、月経周期にあわせて、ダイエットに適していない時期を「まったり期」=無理しない時期、ダイエットに適している時期を「ぴかぴか期」=ダイエットがんばり時としてお知らせ。毎日のアドバイスも、体重変化や月経周期にあわせてお届けします。

狭いすきまにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ※。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。

  • 立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-215F カラダスキャン
カラーバリエーション ブラック(HBF-215F-BK)
ピンク(HBF-215F-PK)
ホワイト(HBF-215F-W)
JANコード 4975479407949(ブラック)
4975479407956(ピンク)
4975479407963(ホワイト)
本体質量 約1.7kg(電池含む)
外形寸法 幅約285×高さ約28×奥行き約280mm
電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4
※単4形アルカリ乾電池
(LR03)×4でも可能
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT3/HHX-IT4 各オープン価格 ※USB通信トレイ HHX-IT2は対応しておりません)
その他・特記事項

最大計量 135 kg
最小表示 2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
     100 ~ 135 kg まで :200 g 単位

測定項目についての説明はこちら
※9歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

機能について

  • 厚さ28mmの薄型設計
  • お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
  • 立ったままでも測定結果を確認できる、大きな文字表示
  • 両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
骨格筋率
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
前回値表示
通信機能
NFC通信、USB通信
(通信トレイ別売)
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る