体重体組成計 HBF-220 カラダスキャン
立ったままでも測定値が見やすい大文字表示
特長
大きな文字表示で、
立ったままでも測定値が確認しやすい
文字高36mmと当体重体組成計では最大の文字表示で、立ったままでも測定結果がしっかり確認できます。

ゆったりサイズで、
男性でも安定感ある乗り心地
本体サイズは奥行き(縦)約25.6cm、(幅)約32.6cmと、幅が広く、大柄の男性でも安定して乗ることができます。
充実した基本機能を搭載
過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。電源をONして乗るだけで、素早く測定できます。
基本機能(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI)に加え、前回測定した体重との差を表示したり、子供アルゴリズム搭載で、6歳からの体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝も測定できます。
【測定項目と表示画面】

基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-220 カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ブラウン(HBF-220-BW) ピンク(HBF-220-PK) ホワイト(HBF-220-W) |
JANコード |
4975479414589
(ブラウン)
4975479414596 (ピンク) 4975479414572 (ホワイト) |
本体質量 | 約1.8kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約326×奥行き約256×厚さ約31mm |
電源 | 単4形マンガン乾電池 4個(R03) (単4形アルカリ乾電池 LR03もご使用になれます) |
付属品 | お試し用乾電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 最大計量 135 kg |
機能について
-
立ったままでも測定結果が確認しやすい、大きな文字表示
-
乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」
-
体重の変化を簡単にチェックできる「体重前回差表示」
-
子供の体組成も測定可能6歳からの体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝が測定可能
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 骨格筋率
- 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- メモリ
- 前回値表示
- 子ども
アルゴリズム - 6歳から測定可能
- 電池寿命
の目安 - 約1年