体重体組成計 HBF-223 カラダスキャン

  • ピンク
    カラー:ピンク
  • オレンジ
    カラー:オレンジ
  • グリーン
    カラー:グリーン

ポップなカラーで、
毎日の測定が楽しくなる。

収納しやすいコンパクト&スリムデザイン。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

あなたにぴったりのカラーを選ぼう HAPPYカラー診断

特長

POPなツートンカラー

「ピンク」「オレンジ」「グリーン」の3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。


乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」搭載

過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。従来のように、生年月日や性別、身長を事前登録した個人番号を選択する必要がありません。電源を入れて乗るだけのおまかせ測定です。


体重の変化を簡単にチェックできる「体重前回差表示」

前回測定値との体重差が100g単位で表示されるので、体重の変化がひと目で確認できます。

【測定結果表示例】測定結果の表示は自動で切り替わります。
個人番号を確定すると、で見たい測定値に切り替えることもできます。

  1. ※1 前回の測定値がないときは「 ---- 」と表示します。
  2. ※2■■■ が表示されている部分を判定の目安にしてください。
    画面の例は、体脂肪率判定:標準 内臓脂肪レベル判定:標準です。

コンパクトなA4サイズ

厚さは28mmのスリムサイズ/A4サイズのコンパクトデザインです。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます※。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。

  • 立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。

6歳から体組成を測定

6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-223 カラダスキャン
カラーバリエーション ピンク(HBF-223-PK)
オレンジ(HBF-223-YR)
グリーン(HBF-223-G)
JANコード 4975479414657(ピンク)
4975479414671(オレンジ)
4975479414664(グリーン)
本体質量 約1.3kg(電池含む)
外形寸法 幅約285×厚さ約28×奥行き約210mm
電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4
※単4形アルカリ乾電池
(LR03)×4でも可能
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項

最大計量 135 kg
最小表示 2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
     100 ~ 135 kg まで :200 g 単位

測定項目についての説明はこちら
※5歳以下の方:体重、体重差、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベルは表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

機能について

  • 乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」
  • 体重の変化を簡単にチェックできる「体重前回差表示」
  • 子どもの体組成も測定可能

    6歳から体脂肪率の測定が可能

  • 厚さ28mmの薄型設計
  • コンパクトで収納しやすいA4サイズ
  • お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
  • 両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
BMI
BMI表示
子どもアルゴリズム
6歳から測定可能
電池寿命の目安
約1年
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る