体重体組成計 HBF-253W カラダスキャン

Wi-Fi通信機能搭載で、
測定データを自動転送

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

iF International Forum Design Award 2015 recommended: UNIVERSAL DESIGN 2015

特長

Wi-Fi通信機能で測定データを自動転送
測ったデータは、スマートフォンやパソコンでチェック

Wi-Fi通信機能を搭載。測定データは健康サービス「ウェルネスリンク」に自動転送されます。毎日測定データは、Android/iPhoneアプリの「からだグラフ」やパソコンに、見やすいグラフで表示され、簡単にチェックできます。

  • 測定データの自動転送には、Wi-Fiが利用できる環境が必要です。
  • ご利用可能な環境かどうかの確認(セルフチェック)はこちら
  • 「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  • 「ウェルネスリンク」「からだグラフ」のご利用には、健康サービス「WM(わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。「WM(わたしムーヴ)」は、ドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商用です。
  • 「ウェルネスリンク」は日本国内専用です。


[からだグラフ]


自動認識機能で、乗るだけで約4秒のスピード測定

乗るだけで、誰が乗ったかを推定する、自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始し、約4秒で簡単にすばやく体組成を測定します。
測定結果は、イニシャルとともに本体に表示。結果は、2秒で自動的に切り替わります。

  • ウェルネスリンクへの機器登録時に、イニシャル(英大文字、数字、ドットを含む3文字)を設定。さらに、自動認識機能を使用するために、イニシャルを選択して測定し、測定データを機器に登録させます。


体重引き算機能搭載で、赤ちゃんやペットの体重も簡単にわかる

赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示される「体重引き算機能」を搭載。50g単位で体重が測れるので、赤ちゃんやペットの小さな体重変化までわかります。

  • 1回目と2回目の測定は逆でも体重差を表示します。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-253W
カラダスキャン
希望小売価格 オープン価格
本体質量 約2.2kg(電池含む)
外形寸法 幅約327×高さ約30×奥行き約312mm
電源 単4形アルカリ乾電池4個(LR03)
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、活用ガイド、専用ケーブル(2種類)
その他・特記事項 測定項目についての説明はこちら
※5歳以下の方:体重とBMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、機器の電源をOFFにしてください。

機能について

  • Wi-Fi通信機能搭載
  • 乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」
  • 赤ちゃんやペットの体重も簡単にわかる「体重引き算機能」

    赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示される「体重引き算機能」搭載

  • 子どもの体組成も測定可能

    6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定が可能


登録人数
4人分
体重
体重表示(50g単位)
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(12段階)
骨格筋率
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(12段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(9段階)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
前回値表示
通信機能
無線LAN
子どもアルゴリズム
6歳から測定可能
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る