体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン

  • レッド
    カラー:レッド
  • ホワイト
    カラー:ホワイト
  • ブラック
    カラー:ブラック

乗るだけ、約4秒で測定完了。

iPhone/Androidスマートフォンで簡単データ管理。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

前回値表示で、
体の変化をチェック

測定結果は、前回の測定値と同時に表示されます。体重は50g単位でわかるので、小さな体重変化などがひと目で確認できます。

透明電極 ガラス天板の
スマートデザイン

透明電極とガラス天板で、ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザイン。色は、ホワイト、ブラック、レッドの3色をご用意。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

iPhone/Androidスマートフォンで
測定データを簡単管理

Bluetooth通信機能とNFC通信機能を搭載しているので、測定データはiPhone/Androidスマートフォン向けアプリ「WM(わたしムーヴ)アプリ」、「からだグラフアプリ」に転送し、毎日の測定データを見やすいグラフで確認できます。

  • Bluetooth通信はiPhoneでご利用になれます(AndroidスマートフォンやパソコンなどのBluetoothには対応しておりません)。
  • NFC通信はAndroidスマートフォンでご利用になれます(iPhoneのNFCには対応しておりません)。
  • 「WM(わたしムーヴ)アプリ」、「からだグラフアプリ」のご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。
  • 「からだグラフアプリ」は、2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

 

「WM(わたしムーヴ)」
「WM(わたしムーヴ)アプリ」

体組成の変化をグラフで確認できます。


iPhone/Androidスマートフォン対応アプリ

「からだグラフ」(2017年12月サービス終了予定)
Androidスマートフォン対応アプリ「からだグラフ」

体組成の変化がグラフでわかります。

スマートフォンを使うと、自分の気になる指標だけを本体に表示させる設定も可能。




  • 本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション レッド(HBF-254C-R)
ホワイト(HBF-254C-W)
ブラック(HBF-254C-BK)
本体質量 約1.7kg(電池含む)
外形寸法 幅約327×高さ約30×奥行き約249mm
電源 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項 測定項目についての説明はこちら
※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

機能について

  • Bluetooth/NFC通信機能搭載(ウェルネスリンク対応)

    健康サポートサービス「ウェルネスリンク」対応。iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
    ※Bluetooth通信はiPhoneでご利用になれます(AndroidスマートフォンやパソコンなどのBluetoothには対応しておりません)。
    ※NFC通信はAndroidスマートフォンでご利用になれます(iPhoneのNFCには対応しておりません)。
    「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

  • 乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」

    乗ると電源が入り、過去の測定結果から誰が乗ったかを推定して測定を開始

  • 約4秒で測定完了
  • 小さな変化もよくわかる、50g単位の体重測定
  • お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
  • 両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示(50g単位)
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(12段階)
骨格筋率
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(12段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(9段階)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
前回値表示
通信機能
Bluetooth通信、NFC通信
子どもアルゴリズム
6歳から測定可能
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る