体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン

乗るだけ、約4秒で測定完了。
  • 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン
    レッド
  • 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン
    ホワイト
  • 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン
    ブラック

特長

前回値表示で、
体の変化をチェック

測定結果は、前回の測定値と同時に表示されます。体重は50g単位でわかるので、小さな体重変化などがひと目で確認できます。

前回値表示で、体の変化をチェック

透明電極 ガラス天板の
スマートデザイン

透明電極とガラス天板で、ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザイン。
色は、ホワイト、ブラック、レッドの3色をご用意。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

透明電極 ガラス天板のスマートデザイン

iPhone/Android
スマートフォンで、
測定データを簡単管理

Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などの測定データを簡単に確認・管理することができます。

  • 推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
  • 本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
スマートフォンで、測定データを簡単管理
OMRON connect
OMRON connect

AppleストアまたはGoogle playから「OMRON connect」アプリをダウンロード

基本情報・サポート

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン
カラーバリエーション レッド(HBF-255T-R)
ホワイト(HBF-255T-W)
ブラック(HBF-255T-BK)
JANコード 4975479414817 (レッド)
4975479414800 (ホワイト)
4975479414824 (ブラック)
本体質量 約1.7kg(電池含む)
外形寸法 幅約327×高さ約30×奥行き約249mm
電源 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項 最大計量 135 kg
最小表示 2 ~ 100 kg まで :50 g 単位
     100 ~ 135 kg まで :100 g 単位

測定項目についての説明はこちら
※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。
機能について
  • Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)
    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
  • 乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」
    乗ると電源が入り、過去の測定結果から誰が乗ったかを推定して測定を開始
  • 約4秒で測定完了
  • 小さな変化もよくわかる、50g単位の体重測定
  • お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
  • 両足測定
主な特長
登録人数
4人分
体重
体重表示(50g単位)
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(12段階)
骨格筋率
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(12段階)
内臓脂肪
レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(9段階)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
前回値表示
通信機能
Bluetooth通信
子ども
アルゴリズム
6歳から測定可能
電池寿命
の目安
約6ヶ月