自動血圧計<健太郎> HBP-9021

安心機能が充実のスタンダードタイプ

ひとりでの簡単で正確な血圧測定をサポート。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

健太郎専用ご購入お問合せ

特長

正しいひじの位置や姿勢を作る充実の「正確測定サポート」機能

ひじ検知センサ

腕帯にひじが当った状態で測定すると測定値に誤差が生じる恐れがあります。そこで、新たに搭載した「ひじ検知センサ」がひじの正しい位置を感知。うでをきっちり通さず、ひじが腕帯にかかっていると、注意喚起します。

可動式腕帯

角度が自由に動く「可動式腕帯」を採用。腕帯に合わせて無理な姿勢を取ることなく、腕帯が正しい腕の位置まで動くので、無理な姿勢で前かがみになり腹圧がかかることによる血圧の上昇を防ぎ、正確な測定が可能になります。


左右どちらの腕でも測定しやすいボタン設計

左右どちらの腕でも無理のない姿勢でスイッチを押せるように、本体左上部(右手測定用)と本体右手側面(左手測定用)の2箇所に測定開始/停止スイッチをつけました。


オリジナルメッセージ画面で情報発信

表示画面に、設置している施設の営業時間案内や健康診断実施のお知らせなど、ご使用環境に応じた情報を盛り込むことができます。

※メッセージは3種類まで表示可能です。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 自動血圧計 HBP-9021
(型式:HBP-9021-JP)
希望小売価格 本体価格 ¥398,000
JANコード 4975479417115
本体質量 約5.5kg
外形寸法 約460(W)×270(H)×370(D)mm※アームレストを除く
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 電源コード・プリンタ用紙No.16(1巻)・カフカバー・説明パネル・アームレスト・取扱説明書・医療機器添付文書・登録カード(品質保証書付き)
その他・特記事項 表示方法:デジタル表示方式(LCD) 消費電力:70VA 医療機器認証番号/221AGBZX00225A01 管理医療機器 特定保守管理医療機器

機能について

  • リラックス音楽モードで、測定時の緊張を和らげます。
  • 腕の細い人から太い人(腕周17~42cm)まで対応します。
  • 測定後は、測定結果を音声でお知らせします。
  • 外部入力端子(RS-232C)を標準装備しています。
  • 測定結果のプリントアウトにオリジナルメッセージを入れることができます。


このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る