デジタル自動血圧計 HEM-1020

測定姿勢チェック表示と
らくらくサポート腕置きで、
正確測定をサポート。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

ユニバーサルデザイン賞 2009

特長

正しく測るために その1

測定姿勢チェック表示(正確測定サポート機能)

前かがみの姿勢では、腹圧によって血圧が上昇し、正しい血圧測定ができません。
HEM-1020は、腕を通した可動式腕帯の角度から正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせ。正しい角度になると、液晶表示部に表示される黒色のマークが中央の黄色の部分に移動するので、正しい姿勢をとれているかどうかをひと目で確認することができます。


正しく測るために その2

らくらくサポート腕置き

手の甲までしっかりと置ける腕置きで、リラックスしながら、正しい姿勢を保って測定できます。


正しく測るために その3

ぴったりフィット腕帯

新しい加圧方式で、無駄な締め付けを軽減。
腕の太さに関係なく、最適な加圧でストレスなく測定できます。


その他の特長

  • 血圧値レベル表示
    17段階の表示(1目盛り=10mmHg)により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
  • 「早朝高血圧」確認機能
    • 朝の平均値が「135/85mmHg」以上の場合には「早朝高血圧」マークが点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
    • 朝と夜の平均値を個別にチェックできる「朝/夜平均」スイッチ付き。
    • 朝の血圧はAM4:00~AM10:00。夜の血圧はPM7:00~AM2:00。
  • 見やすい、使いやすい気配り設計
    • 左右どちらの腕でも使いやすい、ユニバーサル・デザインを採用。
    • 面倒な時刻設定が不要な「時計プリセット」。
    • 10分以内に測定した直近3回分の「平均値」、8週間分の「週平均」を表示。
    • 90回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」。
    • データを記録したくない時に便利な「ゲストモード」。
    • ACアダプタ付き。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1020
JANコード 4975479605376
本体質量 約1.6kg (電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅179×高さ211×奥行き246mm
電源 単2形アルカリ乾電池×4(別売)、
ACアダプタ(付属)
その他・特記事項 適応腕周 / 17~32cm
医療機器認証番号 / 220AGBZX00307000
管理医療機器

機能について

  • 測定姿勢チェック表示
  • オムロン独自の血圧測定技術


早朝高血圧確認
早朝高血圧確認機能
測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
腕帯
一体型(可動式)
メモリ(記憶機能)
2人×90回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る