自動血圧計 HEM-6220

  • シルバー
    カラー:シルバー
  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ブルー
    カラー:ブルー

カフが正しく巻けたかを確認できる。

3色展開のベーシックタイプ

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

ユニバーサルデザイン Expert favorite 2015賞 ユニバーサルデザイン Consumer favorite 2015賞

特長

手首に簡単に装着できる、薄型・軽量のコンパクトタイプ

厚さは14mm、質量は約85g(電池含まず)の薄型・軽量タイプなので、簡単に手首に装着することができます。携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。スリムな収納ケース付き。


周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。


カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」

測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。正しいカフ装着をサポートします。


その他の特長

  • 血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
  • 使いやすい気配り設計
    • 手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
    • 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    • 90回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
    • 結果が見やすい、大きな文字表示
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-6220シリーズ
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション シルバー(HEM-6220-SL)
ピンク(HEM-6220-PK)
ブルー(HEM-6220-B)
JANコード 4975479409547(シルバー)
4975479409530(ピンク)
4975479409554(ブルー)
本体質量 約85g(電池含まず)
外形寸法 幅87×高さ64×奥行き14mm(手首カフ含まず)
電源 単4形アルカリ乾電池×2
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料
その他・特記事項 対象手首周 / 13.5~21.5cm
医療機器認証番号 / 224AABZX00069000
管理医療機器

機能について

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」

    カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ

  • サイレント測定
  • 大きな文字表示
  • オムロン独自の血圧測定技術


平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
不規則脈波
不規則脈波表示
腕帯
巻きやすい薄型カフ
メモリ(記憶機能)
1人×90回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る