手首式血圧計 HEM-6301

正しく測定できる
手首の位置をお知らせ。

薄型・軽量のコンパクトタイプ

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

手首に簡単に装着できる、コンパクトタイプ

厚さは13mm、質量は約80g(電池含まず)の薄型・軽量タイプなので、簡単に手首に装着することができます。携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。スリムな収納ケース付き。


安心して正しく測定するための「正確測定サポート機能」

  • 正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」
    手首式血圧計では、手首が心臓の高さと一致することが正確測定のポイントです。そこで、測定時に手首の高さが正しい位置になると、液晶画面上に青色のランプと「測定姿勢チェックマーク」が点灯してお知らせ。手首が適切な位置でない場合は、オレンジ色のランプが点灯するので、正しい姿勢を簡単にとることができます。

  • カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」
    測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。正しいカフ装着をサポートします。


周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。


その他の特長

  • 血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
  • 「体動」お知らせ
    測定中に体が動くと「体動」マークが表示され、再測定の必要をお知らせします。
  • 使いやすい気配り設計
    • 手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
    • 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    • 90回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ
(型式:HEM-6301)
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479409974
本体質量 約80g(電池含まず)
外形寸法 幅89×高さ61×奥行き13mm(手首カフ含まず)
電源 単4形アルカリ乾電池×2
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料
その他・特記事項 対象手首周 / 13.5~21.5cm
医療機器認証番号 / 224AABZX00068000
管理医療機器

機能について

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」

    カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ

  • 測定姿勢ガイド

    手首が適切な測定位置(心臓の高さ)になると、画面でお知らせ

  • サイレント測定
  • オムロン独自の血圧測定技術


測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
不規則脈波
不規則脈波表示
腕帯
巻きやすい薄型カフ
メモリ(記憶機能)
1人×90回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る