上腕式血圧計 HEM-7121

スイッチひとつでシンプル
操作。30回メモリ機能付き。

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

iF International Forum Design Award 2014 ユニバーサルデザイン Expert favorite 2015賞

特長

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」

測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。


ソフトな装着感の軟性腕帯

腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<適応腕周:22~32cm>


その他の特長

  • 30回分の過去の血圧値を記録
  • 腕の細い方や太い方も測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    <細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm>
    <太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7120シリーズ
(型式:HEM-7121)
JANコード 4975479409646
本体質量 約250g (電池含まず)
外形寸法 幅103×高さ80×奥行き129mm
電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
別売品 ACアダプタ(型式:HHP-AM01)
太腕用腕帯(型式:HEM-RML31、対象腕周:32~42cm)
細腕用腕帯(型式:HEM-CUFF-S24GY、対象腕周:17~22cm)
その他・特記事項 対象腕周 / 22~32cm
医療機器認証番号 / 225AABZX00102000
管理医療機器

機能について

  • 細腕用腕帯対応(別売)、太腕用腕帯対応(別売)
  • オムロン独自の血圧測定技術


測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
不規則脈波
不規則脈波表示
腕帯
軟性腕帯
メモリ(記憶機能)
30回メモリ
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

このページの先頭へ戻る