上腕式血圧計 HEM-7122

カフが正しく巻けているかお知らせ。
30回メモリ機能付き。
※一部販売店のみのお取り扱いです。
  • 上腕式血圧計 HEM-7122

特長

カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」

測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」

ソフトな装着感の軟性腕帯

腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<適応腕周:22~32cm>

その他の特長

  • 30回分の過去の血圧値を記録
  • 腕の細い方や太い方も測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    <細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm>
    <太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>

基本情報・サポート

基本情報

販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7120シリーズ
(型式:HEM-7122)
JANコード 4975479409844
本体質量 約250g (電池含まず)
外形寸法 幅103×高さ80×奥行き129mm
電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
別売品 ACアダプタ(型式:HHP-AM01)
太腕用腕帯(型式:HEM-RML31、対象腕周:32~42cm)
細腕用腕帯(型式:HEM-CUFF-S24GY、対象腕周:17~22cm)
その他・特記事項 対象腕周 / 22~32cm
医療機器認証番号 / 225AABZX00102000
管理医療機器
機能について
  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
  • 細腕用腕帯対応(別売)、太腕用腕帯対応(別売)
  • オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
測定ミスを
お知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
不規則脈波
不規則脈波表示
腕帯
軟性腕帯
メモリ
(記憶機能)
30回メモリ
電池寿命
の目安
300回